현대적인 생산 환경에서의 Bosch Rexroth 이송 시스템 TS 7 고하중을 위한 transfer system TS 7plus

최대 3,000kg의 무거운 모듈을 정밀하고 효율적으로 이동 가능. 전기 자동차를 위한 모듈식 롤러 컨베이어 솔루션.

한 눈에 이점 살펴보기

Bosch Rexroth transfer system TS 7plus의 킹 샤프트의 근접 촬영 이미지

효율성 극대화

총 소유 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 전체 전기식이며 공압 장치가 없는 롤러 컨베이어 시스템은 유지보수가 적은 킹 샤프트 드라이브 는 시스템 가동률을 극대화하고 가동 중지 시간을 최소화합니다.

조립 현장에서 최대 3,000kg의 파란색 모듈을 운반하는 transfer system TS 7plus

정밀한 고하중 운반

최대 3,000kg 의 무거운 모듈을 정밀하고 안정적으로 운반합니다. 이 고하중 시스템은 e-모빌리티 분야의 배터리 및 e-액슬 조립에 이상적이며, 부피가 큰 물품의 경우에도 자재 흐름을 최적화합니다.

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro를 사용한 transfer system TS 7plus 계획

유연한 통합

표준화된 모듈식 시스템과 직관적인 MTpro 구성을 통해 신속한 전환 및 유연한 확장이 가능합니다. 새로운 개발 및 요구 사항에 생산을 손쉽게 적응시킬 수 있습니다.

핵심 기술 데이터

최대 이송 하중:
최대 3,000kg
공작물 캐리어 치수: 최대 2,200 x 3,000mm 표준
드라이브 시스템: 완전 전기식, 공압 없음, 킹 샤프트 드라이브(유지보수 불필요 및 자체 윤활)
컨베이어 속도: 최대 24m/min
운반 높이: 350mm(낮음)
모터: 180W 및 250W 모터 사용 가능, 타사 모터용 인터페이스
모듈식 시스템: 표준화된 알루미늄 프로파일 모듈식 시스템
특수 구성 요소: 인덱싱 장치, 회전 장치, 이송 장치, 포지셔닝 장치

추가 비용 없이 이송 시스템 프로젝트 계획

MTpro 계획 소프트웨어를 최대한 활용하세요. Bosch의 거의 모든 기술 제품이 이 툴에 담겨 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능으로 개별 이송 시스템을 신속하게 설계하세요.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro