VarioFlow belt 모듈식 벨트 컨베이어 섬세한 제품의 원활한 이송을 보장하는 것이야 말로 Bosch Rexroth의 원동력입니다.

VarioFlow belt 모듈식 벨트 컨베이어로 생산성을 높이세요

Bosch Rexroth의 모듈식 벨트 컨베이어FMCG, 제약의료 제품의 원활한 이송을 보장합니다. 세밀한 메시로 구성된 평평한 표면 덕분에 벌크 및 필름 포장 제품뿐만 아니라 대형 포장을 운반하는 데 이상적입니다. VarioFlow belt는 기존 VarioFlow 시스템 환경 에 완벽하게 맞으며, 높은 신뢰성과 가용성을 제공합니다.

모듈식 설계를 통해 벨트 폭과 레이아웃을 유연하게 조정할 수 있어 적응성을 극대화 하고 생산 효율을 높입니다. 또한 다양한 액세서리와 표준화된 부품으로 간편하게 통합 및 확장할 수 있습니다.




VarioFlow belt의 장점

  • 곡선형의 양면: 단 하나의 벨트 유형으로 유연한 레이아웃 설계가 가능합니다.
  • 세밀한 메시로 구성된 이송 표면: 섬세한 제품도 안정적이고 원활하게 이송할 수 있습니다.
  • 작은 편향 반경: 컨베이어 트렌치가 줄어들어 브리징을 위한 추가 부품이 거의 필요하지 않습니다.

  • 긴 섹션: 단 하나의 드라이브로 최대 30m 길이의 컨베이어를 지원할 수 있습니다.
  • 확장 가능한 크로스 커넥터: 표준에서 벗어난 시스템 폭도 쉽게 구현할 수 있습니다.
  • 포괄적인 제품 가이드: 다양한 조합이 가능하기 때문에 이송되는 상품에 최적화된 상태로 적응할 수 있습니다.



신속하고 간편한 프로젝트 계획

MTpro에 통합된 체인 계산 프로그램을 사용하면 최대 체인 인장력과 필요한 구동 토크를 빠르고 효율적으로 결정할 수 있습니다. 오버런이 발생했나요? 컨베이어 라인의 레이아웃을 조정하기만 하면 최상의 성능과 효율성을 얻을 수 있습니다. 외부 검증 없이 드래그 앤 드롭으로 맞춤형 이송 시스템을 빠르게 구성할 수 있습니다.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro