생산 환경의 인체공학
각 신장 및 적합한 공구 도달 거리에 따른 올바른 설정부터 개별 가시 영역 및 최적의 조명을 고려하기까지 워크스테이션을 인체공학적으로 올바르게 설정할수록 직원의 근로의욕과 생산성이 올라갑니다.
바르지 못한 자세나 부적절한 워크스테이션 조명은 직원을 일찍 피로하게 할 뿐만 아니라 질병으로 인한 결근을 발생시킬 수도 있습니다. Bosch Rexroth의 조정 가능한 워크스테이션 시스템으로 이러한 상황을 방지할 수 있습니다.
이점:
- 수년 간 축적된 Bosch Rexroth의 경험을 바탕으로 EN ISO 6385 기준에 따라 설계된 인체공학적 워크스테이션
- 고유한 인체공학적 워크스테이션을 설계하는 종합적이면서도 개별적으로 조정 가능한 제품 범위
- MTpro의 “ManModel”을 통해 완벽한 그랩 영역, 올바른 장비 거리, 적합한 시야각을 개별 작업자에 맞게 조정하여 인체공학적으로 조정된 워크스테이션을 제공할 수 있습니다.
워크스테이션 시스템의 8가지 인체공학 기본 규칙
인체공학적으로 설계된 워크스테이션은 근로의욕 및 만족도를 고취하고 성과 및 작업 품질을 향상할 뿐만 아니라 질병으로 인한 결근을 줄이는 효과도 있습니다. 요컨대 생산성 증대, 효율성 향상, 결정적인 경쟁력 강화의 형태로 상당한 이점을 안겨주며, 이를 통해 회사의 지속적 성공이 보장됩니다.
8가지 기본 규칙에 따라 인체공학적 워크스테이션과 유동 랙 시스템을 효과적으로 설계하고 배치할 수 있습니다.