차세대 EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템: 린 생산의 솔루션 - 맞춤 재료 카트, 선반 시스템, 운반 시스템, 워크스테이션 등
가볍고 조립하기 쉬우며 높은 유연성이 특징인 튜브형 알루미늄 프레이밍 시스템과 다양한 액세서리는 새로운 기준을 세웁니다. EcoShape은 포카 요케, 카이젠 그리고 린 디자인 같은 검증된 원리를 이용하여 다양한 산업에 활용할 수 있는 둥글고 경제적인 디자인을 제공합니다. 당사의 튜브형 프레이밍 시스템은 인체공학적 설계를 강조하면서도 높은 기술 요건을 준수합니다. 재사용 및 재활용 가능한 부품을 이용하는 EcoShape은 에너지 효율성과 지속 가능성을 옹호합니다. 또한 가라쿠리 메커니즘을 통합하여 저비용 자동화 (LCA) 를 간소화하고 효율을 개선합니다.
EcoShape의 다양한 활용도를 알아보고 지속적 개선, 자동화, 린 디자인 같은 검증된 원리를 바탕으로 한 제조 방법에 대해서도 알아보세요.
EcoShape의 장점
새로운 추가 부품으로 인한 간단한 디자인: 다용도로 활용할 수 있고 경제적이며 유연한 현장 솔루션으로 Bosch Rexroth 알루미늄 프레이밍 프로파일과 결합하면 강력한 마찰 연결 및 확장된 응용 가능성을 보여줍니다.
가볍고 안정적이며 경제적: 스틸 대비 30% 가볍고 견고한 구조에 동적 부하 용량은 10배 많으며 새로운 커넥터 유형 덕분에 경제성까지 갖춘 구성입니다.
신속한 계획 수립: 통합 부품, 프리팹 모델, 확장하기 쉬운 MTpro .