모듈식 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 기계 제어장치와 IT 세상, 그리고 IoT의 전통적 경계를 극복해 내는 360° 솔루션입니다.
 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 모든 용도에 알맞은 솔루션을 제공합니다. 제어 솔루션이 다양하게 마련되어 있어 PLC 기반 용도, IoT 사용 사례, HMI 및 안전 기능 등에 사용할 수 있습니다.
 단순한 엔지니어링과 최대 개방성. 이것은 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION 소프트웨어 솔루션을 나타내는 말입니다.
 ctrlX AUTOMATION은 소비재 산업의 단순한 직교좌표 핸들링 작업과 매우 역동적인 기계 용도는 물론 반도체 분야의 고도로 정밀한 모션 솔루션까지 지원합니다. 또한 PLC 또는 모션 기능, 모듈식 서보 드라이브도 이용 가능합니다.
 ctrlX AUTOMATION은 ctrlX FLOW 제품군을 통해 최적의 고효율 재료 및 자재 흐름 분야에 쉽게 통합되는 솔루션을 제공합니다.
경직되고 복잡한 자동화 시스템은 제품 수명주기가 갈수록 짧아지고 경쟁이 날로 극화되는 시장의 요건에 더 이상 부합하지 않습니다. 제어 기술과 IT, 그리고 IoT를 결합하여 디지털화 및 네트워킹의 잠재력을 최대한 활용해야 합니다. Bosch Rexroth는 혁신적인 소프트웨어 솔루션과 앱 기술은 물론 전기 제어 장치, 드라이브, 모터 같은 지능형 부품을 이용해 완전히 연결된 응용 사례를 실현합니다. 확장 가능한 모듈식 솔루션이므로 거의 모든 응용 분야의 요건에 부합합니다.
자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION 은 기계 제어장치와 IT 세상, 그리고 IoT의 전통적 경계를 뛰어넘습니다. 실시간 작동하는 Linux 기반의 운영 체제, 일관된 개방형 표준, 앱 프로그래밍 기술, 웹 기반 엔지니어링, 포괄적인 IoT 연결을 통해 ctrlX AUTOMATION은 구성 요소와 엔지니어링 비용을 30~50% 줄입니다. 
ctrlX AUTOMATION 추가 정보