Bosch Rexroth의 다양한 드라이브 제품 이미지 드라이브

초소형 모듈식 서보 드라이브

다양한 ctrlX DRIVE 드라이브의 제품 이미지

ctrlX DRIVE – 자동화 분야의 더 강력한 드라이브

ctrlX DRIVE는 가장 컴팩트한 모듈식 드라이브 시스템입니다. 설치 공간이 크게 줄어들 뿐만 아니라 확장성 또한 극대화됩니다. 입문용 또는 최고급 모델로 사용해보세요. 경제적인 개별 솔루션을 신속하게 실행할 수 있고 요건에 따라 규모를 키울 수 있습니다. 드라이브 시스템은 단순한 단일축 응용과 복잡한 다축 기계 시스템을 모두 포괄합니다. 사용자는 모든 시스템 부품을 자유롭게 결합할 수 있습니다. 확장 가능한 드라이브 포트폴리오에는 컨버터, 일축 및 이축 인버터, DC/DC 컨버터, 정류기, 재생 전력 공급장치 등이 포함되어 있습니다.

Bosch Rexroth는 일관된 아키텍처 플랫폼을 바탕으로 더 낮은 전압 범위를 위한 솔루션도 제공합니다. 여기에는 0.05~1.5kW 출력 범위의 서보 드라이브와 24V 및 48V 저전압용 서보 터미널이 포함됩니다.

이 포트폴리오는 IP65 등급의 캐비닛 프리 사양으로 완성됩니다. 캐비닛 프리 사양의 ctrlX DRIVE는 공간 절약형 설치가 가능하고 배선 작업을 줄여줄 뿐만 아니라, 응용 분야에서 최대의 유연성을 제공합니다.

ctrlX DRIVE 추가 정보

Rexroth Store로 이동
Rexroth Store로 이동

궁금하세요? 비디오를 시청하세요.

확장 가능한 드라이브 시스템, ctrlX DRIVE

서보 드라이브 기술의 미래, ctrlX DRIVE 캐비닛 프리

ctrlX AUTOMATION – 다운로드

다운로드

ctrlX AUTOMATION에 대해 더 자세히 알아보려면 백서를 다운로드하거나 ctrlX AUTOMATION 매거진을 확인하세요!

다운로드로 이동하기
연락처 아이콘으로 사용되는 헤드폰 아이콘

문의하기

Bosch Rexroth의 드라이브 솔루션에 대한 더 자세한 정보가 필요하신가요?

지금 문의하세요!