Hägglunds는 구동축 직결형 기어리스 고토크 솔루션의 선두기업이며, 앞으로도 이 위치를 유지할 것입니다. 이제 다양한 방법으로 이런 효율적 유연성을 구현할 수 있습니다. 토크와 전기가 Hägglunds Thunder에서 하나로 결합됩니다.
장벽을 뛰어넘는 소리
Hägglunds Thunder는 영구 자석(PM) 동기식 토크 모터로, 저속에서 높은 토크를 전달할 수 있는 다극 전기 모터입니다. 이것이 Hägglunds의 완전 전기식 다이렉트 드라이브 시스템의 토대입니다.
적합한 응용 분야에서는 더욱 뛰어난 성능을 발휘합니다. Hägglunds Thunder는 다이렉트 드라이브의 장점과 생산성을 극대화합니다. 고객의 요구사항과 HT의 장점이 만나면, 그 효과는 폭발적입니다.
Hägglunds Thunder 준비하기
다양한 크기의 Hägglunds Thunder 모터로 저전력부터 메가와트급 전력까지 최적의 치수를 구현할 수 있습니다. 가변 주파수 제어를 포함하여 저전압, 중전압 또는 고전압에서 완벽한 드라이브 시스템에 필요한 모든 것을 제공합니다.
언제나 그렇듯이 Hägglunds는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 솔루션 계획을 시작하려면 당사에 문의하시기 바랍니다
자세히 보기