내일의 응용 분야를 위한 오늘의 시스템 솔루션
오늘날 시스템 솔루션에 대한 기대치는 그 어느 때보다 높습니다. 고성능, 낮은 에너지 소비, 높은 동역학, 뛰어난 제어력 등은 현대 드라이브 전략이 선보여야 하는 속성 중 일부에 불과합니다. Bosch Rexroth의 세컨더리 컨트롤 드라이브는 높은 동역학에 제어 정확도와 에너지 복원력을 결합합니다.
장점:
| 기계 구조 | 해상 & 해양 | 테스트 벤치 | 재료 취급 및 운반 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
포징 매니퓰레이터
세컨더리 컨트롤 드라이브 시스템
제조사: 독일 Diango & Diementhal
회전 스테이지
세컨더리 컨트롤 드라이브 시스템
오퍼레이터: 프라하 국립오페라극장
바닷속 크롤러 심해 채굴
세컨더리 컨트롤 체인 드라이브
오퍼레이터: 남아공 De Beers
리니어 케이블 엔진 LCE
세컨더리 컨트롤 견인 윈치
제조사: 미국 Dynacon
이동식 크레인 SGC 140
세컨더리 컨트롤 2010이 달린 최초의 이동식 크레인의 뛰어난 핸들링으로 인한 후속 프로젝트
제조사: 벨기에 Sarens
특수 핸들링 시스템 SHS
SHS는 깊이 320m까지 바닷속 가스 생산 모듈의 설치 및 복원에 사용됩니다.
제조사: 노르웨이 AXTech
Rineer 테스트 벤치
4096cm3 용량을 지닌 최대 125 시리즈의 Rineer 베인 모터 테스트에 사용되는 세 테스트 축을 위한 부하 테스트 벤치
테스트 벤치 오퍼레이터: 미국 DC
너클 붐 크레인
기본 윈치와 보조 윈치는 압력으로 제어되는 동일한 기본 스테이션을 사용하며 정미 출력을 낮춥니다.
크레인 제조사: 노르웨이 TTS
이동식 크레인 SGC 120
작업 반경 최대 130m. 100m 작업 반경에서 600t 미만의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.
제조사: 벨기에 Sarens
무인 컨테이너 운송 시스템 AGV
세컨더리 컨트롤 드라이브, 자동 운송 작동, 노상 센서로 위치 판단, 높은 위치 선정 정확도.
제조사: 독일 Kamag
비틀림 부하 테스트 벤치 RWTH Aachen
커플링 절반 양쪽의 비틀림 각도와 부하 장치를 통한 에너지 복원을 고려한 역동적인 커플링 테스트 벤치
오퍼레이터: 독일 아헨 Institute for Machine Elements(IME)
매우 역동적인 실제 충돌 테스트 벤치
유압 어큐뮬레이터의 사용으로 필요한 가속력 530kW를 단 30kW 기본 출력으로 낮출 수 있습니다.
오퍼레이터: 스웨덴 Autoliv
무인 컨테이너 운송 트럭 CT60
로테르담, 함부르크 컨테이너 터미널에서 200대 이상의 차량을 사용 중입니다. 노상 센서로 위치를 판단합니다.
제조사: 독일 Gottwald
원심력 - 시뮬레이션 테스트 벤치
가속력 3000kW의 경우 기본 동력 800kW만 필요합니다. 최대 60%의 에너지가 복원됩니다.
오퍼레이터: 프랑스 Framatome
통신 케이블 부설선
선박이 쟁기를 당겨 해저를 열고 안에 케이블을 놓은 다음 해구를 닫습니다. 세컨더리 컨트롤 시스템의 높은 동역학이 쟁기 로프를 고정하여 달아나는 것을 방지합니다.
제조사: 노르웨이 Odim
파이프라인 부설 시스템의 텐셔너 드라이브
두 시리즈의 연결된 텐셔너를 이용해 최대 41cm(16인치) 경식 또는 연식 파이프라인을 2500m 깊이로 내립니다.
제조사: 네덜란드 Huisman
능동 상하 동요 보상
세컨더리 컨트롤 드라이브와 종래의 유압 드라이브가 단일 시스템에서 함께 작동합니다. 종래의 유압 드라이브는 리프팅 기능을 수행하고, 그 위에 겹쳐진 세컨더리 컨트롤 드라이브는 능동 상하 동요 보상을 수행합니다.
제조사: 네덜란드 Kenz
심해 윈치
무거운 스틸 로프가 장착된 종래의 윈치 시스템은 2500m 이상의 깊이에서 한계에 도달합니다. 합성섬유 로프는 더 가볍지만 늘어나는 성질 때문에 다루기가 어렵습니다. 세컨더리 컨트롤 드라이브 6개의 도움을 받아 이 문제가 처음으로 원활하게 해결되었습니다.
제조사: 노르웨이 Odim
오일 탱크 플랫폼을 위한 크레인 드라이브
두 장착 크레인 모두 화물선 안팎에서 구호물자를 옮기는 데 사용됩니다. 능동 상하 동요 보상 없이는 적재 및 하역이 불가능할 것입니다. 권상 장치는 이차적으로만 제어됩니다. 슬루잉 기어도 이차적으로 제어되지만 종래의 유압 회전 드라이브의 추가 지원을 받습니다.
제조사: 노르웨이 Sevan Marine
수중 로봇 윈치 드라이브
세컨더리 컨트롤 윈치 드라이브는 수중 로봇(ROV)으로 공급 장치를 내립니다. 능동 상하 동요 보상 모드에서 ROV는 도킹을 해제하고 원격으로 유지보수 또는 모니터링 작업을 제어할 수 있습니다.
제조사: 노르웨이 Odim
예인선용 선수 추진기
기존의 선내 유압 공급 시스템을 통합하는 것은 종래의 선수 추진 시스템의 경제적 대안입니다. 세컨더리 컨트롤 드라이브의 파워 제한 때문에 기본 스테이션의 최대 활용이 가능합니다.
제조사: 이탈리아 Rosetti Marino
범용 유압 테스트 벤치
테스트 벤치는 드라이브와 부하 측 양쪽에서 160kW로 작동 가능합니다. 구성 가능성이 다양하기 때문에 부품 테스트부터 완전한 시스템의 효율 측정 테스트까지 다수의 테스트를 실시할 수 있습니다.
오퍼레이터: 독일 Internationale Hydraulik Akademie
레일 밀링 머신
레일 밀링 머신은 레일의 유지보수 재프로파일링에 사용될 예정입니다. 이를 위해 완성된 레일 밀링 머신이 속도를 동기화하여 주행해야 합니다.
제조사: 오스트리아 MFL Liezen