Bosch Rexroth 자급식 액추에이터는 크기가 작고 모든 것을 전기로 제어하며 개방형 인터페이스를 갖추고 에너지 효율이 높을 뿐만 아니라 조용히 작동하고 최소한의 유지보수만으로 오래 사용할 만큼 제품 라이프사이클을 통틀어 최대 부가 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 밀폐형 유압 트랜스미션을 갖춘 덕분에 자급식 엑추에이터는 사용하기 쉽고 견고하며 오랫동안 사용할 수 있어 전기 기계식 액추에이터의 대체품이 될 수 있습니다. 냉각과 전력 밀도, 사용 수명 면에서도 이전의 한계를 새롭게 정의하고 있습니다.
자급식 액추에이터는 다음과 같이 매우 효율적입니다. 전기 모터, 펌프 및 유압 실린더에 중요한 제어 기능을 결합하여 밀폐된 소형 시스템 내에서 이러한 장치를 차단합니다. 첨단 컨버터 및 제어 기술이 결합된 전자유압 설계 덕분에 리니어 동작 및 힘을 쉬우면서도 정밀하게 제어할 수 있습니다. 힘이 필요 없는 경우 모터가 멈춥니다. 적용된 모든 부하 또는 힘은 통합 차단 밸브가 지지합니다. 필요에 맞게 전력을 사용하는(Power-On Demand) 제어 시스템으로 인해 전기 소비량이 최소화되어 궁극적으로 전체 공정에서 탄소 배출량을 저감할 수 있습니다. 많은 이점으로 인해 자급식 액추에이터는 중앙 파워 유니트가 있는 유압 실린더의 첨단 대체 장치일 뿐만 아니라 전자기계식 리니어 다이렉트 드라이브의 내구성이 뛰어나며, 유지보수 필요성이 낮은 대체 장치로 이상적입니다.
| CytroMotion | CytroForce | 맞춤 솔루션 | |
|---|---|---|---|
| 안전 | 요청 시 | STO, SLS, SBC * | 맞춤 |
| 힘 | < 275 kN | < 1200 kN | 맞춤 |
| Vmax 강력한 힘 | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | 맞춤 |
| Vmax 급속 이송 | < 2 x 급속 이송 | < 5 x 급속 이송 | 맞춤 |
| 제어 | 제외 | 포함 | 맞춤 |
| * STO = 안전한 토크 끄기 |
SLS = 안전 제한 속도 |
SBC = 안전한 브레이크 제어 |