공압 및 유압 실린더를 대체하는 고성능 실린더
전자기계 액추에이터는 공압 및 유압 실린더를 대체하는 고성능 실린더입니다. 소형 액추에이터부터 수 톤급 고하중의 선형 운동을 경제적이고 에너지 효율적으로 구현하는 고출력 EMC-HP 시리즈까지 폭넓은 제품군을 제공합니다. 또한 Smart Function Kit Pressing으로 빠른 설치가 가능합니다.
전자기계식 실린더 EMC
위생적, 가변적, 에너지 효율적, 영구 윤활(옵션)
전자기계식 실린더 EMC-HP(고출력)
작고 튼튼하며 수명이 길어 중공업에 적합
Smart Function Kit Pressing (서브시스템)
신속한 시운전을 위한 전자기계 실린더 + 전기 장치 + 소프트웨어
경제적 솔루션을 위한 필수 기준:
전자기계식 실린더의 스크류 드라이버는 최초 모터 토크를 리니어 모션으로 전환합니다. 스크류 드라이브의 너트에 연결된 피스톤 로드가 모터 회전 방향에 따라 앞뒤로 움직입니다. 너트와 피스톤 로드는 둘 다 실린더 하우징 내에서 안내됩니다.
강력하고 유연한 Rexroth 서보 드라이브와 기계학이 만나 지능형 드라이브 시스템을 형성합니다.
이점:
실내의 다양한 동작을 실현하기 위하여 전자기계식 실린더를 고정식 또는 회전식으로 설치할 수 있습니다.
매칭되는 EMC 장착 요소가 많으니 그중에서 사용하세요.