크기가 다른 두 개의 전자기계식 실린더가 원으로 둘러싸인 자체 구성 그림 위에 놓여 있는 모습. 전자기계식 실린더 EMC
  • 유지보수가 필요 없는 전자기계식 액추에이터를 통한 생산성 극대화
  • 빠른 시운전으로 경제성 확보
  • 영구 윤활로 에너지 효율성 보장
제품 카탈로그

효율적인 전자기계식 실린더 EMC

Bosch Rexroth의 전자기계식 실린더 EMC는 생산성을 높이고 운용 비용을 절감할 수 있는 영구 윤활이 가능하며 유지보수가 필요 없는 솔루션을 제공합니다. 최대 15,000km의 수명과 최대 250kN의 높은 내력 밀도로 다양한 산업의 까다로운 응용 분야에 이상적입니다. 또한 모터, 서보 드라이브, 케이블, 옵션 소프트웨어로 구성된 전자기계식 액추에이터가 포함된 자동화 패키지를 사용하면 빠르고 쉽게 시운전할 수 있어 자동화된 동작을 즉시 사용할 수 있으며 시장 출시 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다. 간단한 설계 계산 프로그램과 포괄적은 구성 옵션 덕분에 빠른 시운전과 기존 시스템과의 원활한 통합이 가능합니다.

한 눈에 이점 살펴보기

  • 경량 응용 분야를 위한 영구 윤활 *
  • 유지보수가 필요 없는 액추에이터 사용으로 기계 설계의 유연성 향상
  • 더 높은 기계 가용성
  • 유지보수 노력 및 운영 비용 제로
  • 최대 15,000km의 액추에이터 수명
  • 간단한 크기 조정 및 구성

* 기술적 제한이 적용되므로 Bosch Rexroth의 선택 및 크기 조정 툴 LinSelect를 사용하여 수명 윤활을 응용 분야에 사용할 수 있는지 확인하십시오.