센서 패키지가 포함된 전자기계식 실린더와 주먹을 쥔 모양의 화염의 모습. 전자기계식 실린더 EMC-HP(고출력)
  • 센서 패키지 옵션이 있는 컴팩트한 고강도 시리즈
  • 에너지 효율, 유지보수 용이성 및 유연성을 통한 더 많은 자유도 보장
  • LinSelect eTool을 통한 빠른 선택 가능
제품 카탈로그

가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 고강도 액추에이터, 전자기계식 실린더 EMC-HP

고강도 액추에이터의 세계에 오신 것을 환영합니다!

Bosch Rexroth의 전자기계식 실린더 EMC-HP(고출력)는 강력하고 유연한 액추에이터가 필요한 기업에 이상적인 솔루션입니다. 고부하 적용을 위해 설계된 EMC-HP는 견고함, 정밀성, 적응성을 제공합니다. 컴팩트한 구조와 완벽한 방수방진(IP54) 설계로 극한 환경에서도 긴 수명과 우수한 연속 성능을 보장합니다. 옵션으로 제공되는 수냉식 냉각 시스템과 손쉬운 유지보수형 윤활 구조는 고부하 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

고정밀 유성 스크류 조립품을 통해 수 톤에 달하는 하중을 정확하게 배치할 수 있으며, EMC-HP의 유연성 덕분에 매개변수를 자유롭게 변경하고 복잡한 이동 프로파일을 구현할 수 있습니다. 새로운 190 및 220 사이즈를 사용하면 협소한 공간에서도 최대 250kN의 힘을 가하는 응용 분야를 구현할 수 있습니다. 통합 센서 패키지는 생산성과 수명을 극대화하기 위한 주요 정보를 제공합니다.

Bosch Rexroth는 기계, 서보 드라이브, 제어 시스템 및 전세계 서비스 등 모든 것을 한 곳에서 제공합니다. EMC-HP는 성능과 유연성에 대한 요구가 가장 까다로운 곳에 이상적인 고강도 액추에이터입니다. 문의하기를 통해 솔루션에 대해 자세히 알아보세요!

제품 정보

한눈에 보는 장점

  • 강력함: 최대 250kN 처리 가능
  • 스마트: 센서 패키지 옵션으로 포함
  • 가능경제성: 에너지 효율적, 낮은 운영 비용, 다운타임 감소, 미래 대비형
  • 컴팩트: 작은 필요 공간, 간편하게 통합 가능
  • 완전성: 단일 소스에서 맞춤형 구성 요소 제공
  • 유연성: 특정 응용 분야에 간편하게 적용 가능, 다양한 부착 방법, 길이 자유롭게 구성 가능
  • 적은 유지보수 요구 사항: 긴 재윤활 간격, 오일 배스 윤활 옵션

핵심 기술 데이터

  • 최대 축력: 최대 250kN
  • 동적 부하 용량(cdyn): 최대 473kN
  • 최대 이동 속도: 0.83m/s
  • 최대 스트로크: 1,500mm
  • 보호 등급: IP54
  • 유성 스크류 조립품: 60 및 75 사이즈

아이콘으로 보는 16가지 응용 사례

응용 분야

  • 1–4: 프레싱 - 프레스 피팅 - 크림핑 - 딥 드로잉
  • 5–8: 굽힘 - 엠보싱 - 폴딩 - 톱질
  • 9–12: 펀칭 - 리벳팅 - 클린칭 - 포지셔닝
  • 13–16: 텐셔닝 - 리프팅 - 교정 - 스프링 테스트