초소형 모듈 제품군에는 세 가지 버전이 있습니다. CKK- 및 CKR-280과 더불어 이중 테이블 섹션이 있는 CKR-280. 고중량을 위한 동력 성능: 사이즈 280의 초소형 모듈

강력, 초소형, 정밀:

  • 고하중 애플리케이션을 위한 새로운 벤치마크
  • 굽힘 및 비틀림에 대해 매우 높은 강성
지금 주문하세요!

고하중 애플리케이션을 위한 리니어 축, 사이즈 280의 새로운 초소형 모듈

두 개의 초소형 모듈 CKK-280 및 CKR-280이 전경에, 궁수가 배경에 있는 모습.

최대 385kg의 고하중 애플리케이션을 위한 새로운 벤치마크

볼 스크류 드라이브(CKK) 또는 벨트 드라이브(CKR)가 장착된 사이즈 280의 새로운 초소형 모듈 은 최대 385kg의 고하중 범위에서 완전히 새로운 애플리케이션의 가능성을 열어줍니다. 관련 애플리케이션에는 공작 기계의 고정밀 조립 또는 배터리 모듈의 동적이고 반복 가능한 고성능 조립이 포함됩니다. 이 제품은 종방향 및 비틀림 부하 모멘트 측면에서 매우 견고할 뿐만 아니라 사용 시 매우 유연합니다. 단일 축, 다축 시스템, 리니어 로봇의 엔지니어링이 최소로 줄어들고 모터, 개방형 및 폐쇄형 회로 컨트롤러 및 운영 소프트웨어 옵션이 포함된 완전 자동화 패키지 는 시운전 속도를 크게 높이고 매우 짧은 시간에 변경해야 하는 경우에도 작동이 더 간편해집니다. 이를 통해 공장 자동화가 더 간편하고 빠르며 효율적으로 이루어집니다.

전경에 두 개의 테이블 부품이 있는 초소형 모듈 CKR-280이, 배경에는 드러머의 모습.

최대 770kg의 하중을 위한 이중 사이클 속도

고중량 부문의 혁신: 하나의 유닛에 두 개의 축을 결합함으로써 상상하지 못했던 잠재력이 열립니다. 듀얼 벨트 드라이브가 장착된 새로운 초소형 모듈 CKR-280은 두 개의 캐리지를 완전히 독립적으로 정밀하게 작동할 수 있습니다. 이에 따라 공간, 비용, 조립 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 최적의 성능을 보장할 수 있습니다. 즉시 설치 가능한 선형 축은 1개 축, 2개 드라이브, 무한한 가능성을 통해 고유의 강성, 빠른 사이클 속도, 설치 위치에 따라 캐리지당 최대 385kg, 총 770kg의 탁월한 하중 지지력이 강한 인상을 남깁니다.

제품 정보

한눈에 보는 장점

  • 뛰어난 안정성: 굽힘 및 비틀림에 대한 뛰어난 강성 제공
  • 정밀성: 높은 반복성 제공
  • 높은 역동성: 최대 가속으로 고하중을 간편하게 이동 가능
  • 신속성: 최신 엔지니어링 도구를 사용한 설계 및 구성
  • 다중 호환성: 다양한 크기, 높은 확장성, 다축 시스템 및 코봇에 적합
  • 검증: 단일 소스에서 모두 맞춤형 구성 요소 제공

핵심 기술 데이터

  • 사이즈 280
  • 최대 유상 하중:
    • 단일 벨트 버전 최대 385kg
    • 듀얼 벨트 버전 최대 770kg
  • 최대 이동 범위: 5,500mm(요청 시 더 긴 길이 가능)
  • 최대 이동 속도: 5m/s
  • 최대 가속도: 5g
  • 반복성:
    • CKK ± 0.005mm
    • CKR ± 0.05mm
  • 두 캐리어의 듀얼 벨트 드라이브
  • 구동 사양: 볼 스크류 어셈블리 / 벨트 드라이브