마이크로초와 마이크로미터가 중요한 산업에서는 정밀도가 성공을 좌우합니다. 멈춰 있을 수는 없습니다. 정확성을 제공할 뿐만 아니라 생산 공정의 효율성을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는 솔루션이 필요하신가요? 가장 복잡한 응용 분야에서도 완벽하게 통합되면서 최고의 신뢰성을 보장하는 솔루션이 필요하신가요?
정밀 모듈 PSK로 응용 분야의 잠재력과 경험을 극대화하세요.
-
최소한의 공간에서 무한한 정밀도
주기 시간 단축으로 최고의 정확도를 경험할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 정밀 모듈은 최고의 강성, 동적 성능 및 정밀도를 제공하며, 가장 좁은 설치 공간 요건도 손쉽게 충족하는 설계로 패키징되어 있습니다. 비결은 무엇일까요? 바로 성능을 재정의하는 고강성 정밀 스틸 프로파일입니다. -
까다로운 환경에서도 안정적으로 작동합니다
공정 신뢰성에는 타협이 없습니다. 캡슐화된 리니어 시스템과 혁신적인 벨트 커버를 갖춘 PSK 모듈은 레이저 절단과 같은 입자 집약적인 응용 분야에 완벽한 선택입니다. 모션과 가공이 안정적으로 분리되여 가장 중요한 곳에서 드라이브를 보호합니다. -
빠르고 직관적인 엔지니어링, 시장 출시 기간 단축
시간은 곧 비용과 직결됩니다. 그렇기 때문에 아이디어에서 현실화까지의 과정을 최대한 단축했습니다. Rexroth의 LinSelect 디지털 도구로 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 드라이브 기술을 포함한 PSK 모듈을 온라인으로 빠르고 편리하게 구성하고, CAD 데이터와 문서에 즉시 액세스하고, Rexroth Store를 통해 직접 주문하는 등 최적의 솔루션을 찾는 과정이 이보다 더 효율적일 수 없습니다. 재주문은 어떨까요? 명확한 자재 번호 덕분에 매우 간편합니다.