리니어 모션 시스템은 모듈식 원리에 따라 작동하며 모듈식 구성을 위해 설계되었습니다. 이는 기계 내부는 물론 기계 간 연결에도 활용할 수 있습니다. 대표적인 활용 사례는 생산 라인으로의 직접 투입입니다. 복잡한 로봇으로 부품을 픽업하고 배치하는 과정을 생략할 수 있습니다. 또한 파워 오벌과 기존 컨베이어 시스템을 결합하면 제품 스택 형성과 같은 작업도 간편하게 처리할 수 있습니다. 이러한 응용 분야에는 높은 성능, 속도, 정밀도가 필요합니다. ctrlX FLOWHS 는 이에 해당되는 요소를 전부 지원합니다.
리니어 모션 시스템을 사용하면 워크스테이션 간 기계의 내부 이송 프로세스를 쉽게 확장하여 충전 라인과 같은 추가 응용 분야를 포함할 수도 있습니다. 병은 두 무버 사이에 고정된 후 각 스테이션을 거칩니다. 첫 번째에서 충전하고, 두 번째에서 라벨을 부착하며, 세 번째에서 검사한 후, 마지막에서 다른 병들과 묶습니다. 이 라인에서 병 크기를 변경하려면 소프트웨어로 거리를 조정하기만 하면 됩니다.
ctrlX FLOWHS 는 따라서 소비재, 전자제품, 배터리, 제약 등 다양한 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다.