TASS 검증 시스템 휴스턴, 전부 정상이다!

TASS. 체결 기술 검증의 새로운 방식.

Rexroth Store로 이동하기

Bosch Rexroth의 TASS 검증 시스템으로 실현하는 프로세스 최적화

Bosch Rexroth의

새로운 TASS(Torque Angle Slip Standard) 검증 시스템안전에 중요한 체결 연결을 검증하는 획기적인 방법입니다. 실시간 공정 덕분에 작업 현장에서 직접 품질을 보장할 수 있습니다. 체결 공구의 검증을 조립 공정에 통합함으로써 가동 중지 시간을 최소화 하고 및 생산 중에 가능한 편차를 즉시 식별 합니다. Bosch Rexroth의 전자동 검증 시스템인 TASS로 결합 기술의 새로운 시대를 시작하십시오.

Bosch Rexroth는 TASS를 통해 짧은 주기로 시스템에서 분리하지 않고도 체결 기술을 검증하는 새로운 방법을 제공합니다. TASS는 Torque(토크) 및 Angle(각도) Slip(슬립) Standard(표준)의 약자로, 이름에서 알 수 있듯이, 기준 시편을 사용하여 단일 테스트에서 토크와 회전 각도를 측정합니다. 테스트 자체는 단 몇 초 만에 완료되며, 테스트 결과에 대한 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다.

TASS의 작동 원리

  • TASS 검증에서는 특정하고 일관된 기준 시편을 나타내는 토션 샤프트를 체결 공구로 구동합니다.
  • 체결 공구에 의해 이 토션 샤프트가 회전하는 동안 두 가지 토크 값, 고정 스톱 사이의 회전 각도 및 토크 곡선의 선형성을 확인합니다.
  • 제조 플랜트에서의 검증 과정에서 측정된 값은 TASS 검증 시스템의 보정 값과 비교되며, 검증 결과에 대한 즉각적인 피드백이 공장 제어 시스템에 제공됩니다.
TASS 기능 원리 렌더링

TASS 검증 시스템의 주요 특징

  • 시간 및 비용 절감: 공정이 자동화되고 오류가 없어 스핀들을 제거할 필요가 없으며, 생산 중단이 발생하지 않음
  • 스핀들 제거가 더 이상 필요하지 않아 센서 재조정 시 위험 최소화
  • 지속적인 검증을 통한 즉각적인 피드백(양품/불량) 제공

  • 명확한 대응 조치: 불량 발생 시 즉각적인 조치 개시, 원하는 만큼 공정 반복 수행 가능
  • 체결 값의 단주기 카운터 측정을 통해 빠른 문제 해결 가능(예: 매일)
  • 기계 능력 검사(MFU) 감소: MFU 주기(보통 연 1회) 연장을 통해 비용을 50% 이상 절감 가능

TASS 검증 시스템용 제품군

TASS 요소

TASS 요소

  • 하우징과 내부 토션 샤프트로 구성
  • 교체 가능한 부품을 연결하기 위한 Hirth 스플라인

TASS 예비 부품

교체 가능한 부품

  • 교체 가능한 부품은 체결 시스템의 커플링 역할
  • 표준 나사산 및 연결 프로파일(외부 육각 및 육각 소켓, Torx)을 갖춘 교체 가능한 부품

TASS 교체 가능 블랭크

교체 가능한 블랭크

  • 교체 가능한 블랭크를 사용하여 맞춤형 응용 분야에 적합한 체결 형상의 연결 프로파일을 제작할 수 있음

TASS 소프트웨어

TASS 소프트웨어

  • TASS 설정 소프트웨어는 시스템별 매개변수 값을 결정하는 데 사용
  • TASS 설정 소프트웨어를 사용하면 체결 곡선 및 매개변수 데이터에 직접 접근할 수 있음

TASS 검증 시스템에 대해 자세히 알아보기

TASS의 물리학

1. TASS 요소는 고정 하우징 (1)

2. 및 이동식 토션 샤프트 (2)로 구성됩니다.

3. 토크는 M1(3) 지점까지 증가하며, 이는 토션 샤프트의 예압을 극복한 결과입니다.

4. M1 지점(토션 샤프트의 예압에 해당)에 도달한 후 토션 샤프트는 TASS 요소의 두 정지면 사이에서 비틀립니다. 이 W3 (4) 범위는 12°의 비틀림 각도에 해당하며 토크가 선형적으로 증가하는 특징을 보입니다.

5. M2 (5) 지점에서 토션 샤프트는 두 번째 정지면에 접촉합니다. 이후 과정에서 TASS 요소의 하우징이 비틀립니다. 토크 곡선이 현저히 가파르게 나타납니다.

6. 테스트는 M3 (6) 모멘트에서 완료되며 이는 M2보다 현저히 높습니다.

7. M1M2 지점의 측정 결과와 명령 곡선 주변의 사용자 정의 가능한 엔벨로프 곡선을 평가하여 테스트의 적합성을 검증합니다.

TASS 검증 시스템 카탈로그

여기에서 TASS 검증 시스템에 대한 전체 개요를 확인할 수 있습니다.

카탈로그에는 다음이 포함되어 있습니다:

  • TASS 검증 원리에 대한 자세한 정보
  • 구성 요소 및 소프트웨어 개요
  • TASS 요소 및 액세서리 주문 정보
  • 치수 도면 및 기술 데이터

TASS 검증 시스템 지원 - 리소스