듀얼 모니터로 CAD 설계 작업을 하는 엔지니어. FRAMEpro CAD 플러그인으로 계획 및 설계 간소화

FRAMEpro CAD 플러그인을 사용하면 기계 프레임 및 하우징을 위한 검증된 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템을 Autodesk® Inventor 및 Dassault의 SolidWorks CAD 환경으로 가져올 수 있습니다.

동영상
전문가가 설명하는 CAD 플러그인 FRAMEpro FRAMEpro에 대한 전문가의 대화 - 지능형 CAD 플러그인 비디오 CAD 환경에서 보는 Bosch Rexroth 기계 프레임 설비 FRAMEpro – 지능형 CAD 플러그인

Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일 범위에 속한 1,500개 이상의 제품에서 CAD 데이터 사용 가능

무료 다운로드

익숙한 CAD 환경에 기계 프레임과 하우징을 건설하기 위한 플러그인

FRAMEpro CAD 플러그인을 통해 Bosch Rexroth는 당사의 증명된 기계 프레임과 하우징용 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템을 Autodesk® Inventor CAD 환경Dassault의 SolidWorks로 불러옵니다 .

3D 라인 모델부터 부품 목록에 이르기까지 익숙한 환경에 기계 프레임을 건설하고 다음 기능의 혜택을 누려보세요.

  • 약 1,500개 제품의 통합 부품 라이브러리
  • 타당성 확인
  • 자동 생산되는 부품 및 주문 목록

FRAMEpro 사용 방법 비디오

여기서 모든 FRAMEpro 비디오를 찾아보세요.

지능형 FRAMEpro 플러그인은 실용적인 기능을 제공하고 건설 공정을 간소화합니다.

간편함

주문까지 포함하는 단순한 공정

선택한 프로파일을 3D 라인에 배치할 수 있으며 회전도 가능합니다. 이후 커넥터, 커버 캡, 베이스, 휠 등의 액세서리를 프로파일에 배치할 수 있습니다.

FRAMEpro는 자동으로 고객의 모델에 맞는 부품 목록을 생성하므로 바로 견적을 요청하거나 주문을 넣을 수 있습니다. 건설 공정이 완료되면, FRAMEpro는 필수 절단 및 굴착 작업을 포함하여 사용된 구조용 프로파일의 목록을 만듭니다.

Bosch Rexroth의 FRAMEpro 플러그인은 자동으로 부품을 배치하는 지능형 매크로를 제공합니다.

신속함

자동 연결 요소 및 지능형 매크로:

지능형 매크로를 사용하면, 연결 요소가 자동으로 생산됩니다. 특정 커넥터 유형과 일치하는 프로파일 구성 공정 또한 자동으로 설정됩니다. 준비된 다른 매크로를 사용하면 패널 요소 및 도어를 통합하는 일도 더 쉬워집니다.

Bosch Rexroth의 지능형 FRAMEpro 플러그인은 오류 없이 기계 프레임을 건설하실 수 있도록 도와드립니다.

오류 제로

언제나 최신 버전입니다.

FRAMEpro는 Bosch Rexroth가 지속적으로 업데이트하는 라이브러리를 추가하여 관련 CAD 환경을 보완합니다. 따라서 라이브러리의 모든 모델과 데이터는 언제나 최신 데이터일 수밖에 없습니다. CAD 데이터를 외부 소스에서 전송할 필요가 없으므로, 이제 수동 가져오기, 전송 오류, 데이터 복제는 옛일이 되었습니다.

건설이 더욱 쉬워지는 지능형 기능

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 도움을 받아 CAD로 하우징을 건설하는 엔지니어
  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “프레임 건설” 기능을 보여주는 스크린샷

    라인 모델부터 알루미늄 프레임까지

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “길이 조정” 기능을 보여주는 스크린샷

    프로파일 길이 조정

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일에 커버 캡 인서팅” 기능을 보여주는 스크린샷

    커넥터 인서팅

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “커버 캡 연결” 기능을 보여주는 스크린샷

    커버 캡 인서팅

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “롤러 부착” 기능을 보여주는 스크린샷

    롤러 부착 및 조절 가능 풋

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “패널 요소 설치” 기능을 보여주는 스크린샷

    도어 설치

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일 연결 요소 확인” 기능을 보여주는 스크린샷

    통합 확인 기능

  • Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “부품 목록 생성” 기능을 보여주는 스크린샷

    자동 부품 목록 생성

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “프레임 건설” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “프레임 건설” 기능을 보여주는 스크린샷

라인 모델부터 알루미늄 프레임까지

  • 선택한 알루미늄 프로파일을 3D 라인 모델부터 마감 기계 프레임까지 배치

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “길이 조정” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “길이 조정” 기능을 보여주는 스크린샷

프로파일 길이 조정

  • 변화 발생 시 지능형 매크로가 자동으로 조정

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일에 커버 캡 인서팅” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일에 커버 캡 인서팅” 기능을 보여주는 스크린샷

커넥터 인서팅

  • 지능형 매크로를 통해 연결 요소를 자동으로 생산

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “커버 캡 연결” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “커버 캡 연결” 기능을 보여주는 스크린샷

커버 캡 인서팅

  • 자동 포지셔닝
  • 설치 포지셔닝 결정

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “롤러 부착” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “롤러 부착” 기능을 보여주는 스크린샷

롤러 부착 및 조절 가능 풋

  • 부품 라이브러리에서 선택 가능한 롤러 및 조절 가능 풋 제품 확인 가능
  • 드래그 앤 드롭을 통한 자동 포지셔닝

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “패널 요소 설치” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “패널 요소 설치” 기능을 보여주는 스크린샷

도어 설치

  • 부품 라이브러리를 통해 간단하게 부품 선택
  • 준비된 매크로를 통해 도어 배치

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일 연결 요소 확인” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “알루미늄 프로파일 연결 요소 확인” 기능을 보여주는 스크린샷

통합 확인 기능

  • 캡 확인
  • 연결 요소 확인

Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “부품 목록 생성” 기능을 보여주는 스크린샷
Bosch Rexroth FRAMEpro CAD 플러그인의 “부품 목록 생성” 기능을 보여주는 스크린샷

자동 부품 목록 생성

  • 견적 요청
  • Bosch Rexroth나 파트너 네트워크로 주문
  • 필수 절단 및 굴착 작업을 비롯한 모든 구조용 프로파일의 목록 생성

무료 다운로드

FRAMEpro로 간단하고 빠르며 오류 없이 기계 프레임을 디자인하세요!

Inventor 용 CAD 플러그인으로 작업 중인 FRAMEpro 엔지니어

FRAMEpro 1.4

Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025)용

무료 다운로드
SolidWorks 용 CAD 플러그인으로 작업 중인 FRAMEpro 엔지니어.

FRAMEpro 1.5

Dassault의 SolidWorks (2022; 2023; 2024; 2025) 용

무료 다운로드
이메일

질문 있나요? 저희가 기꺼이 답변해 드리겠습니다.