초소형 구조의 TS 1 컨베이어 시스템으로 공간을 절약할 수 있습니다. 높은 포지셔닝 정확도와 반복성이 요구되는 작고 가벼운 제품과 조립품에 특히 적합합니다.
 
 
정밀한 조립과 신속한 프로세스를 위한 컨베이어 솔루션
소형 제품 또는 모듈의 효과적인 생산을 고려한다면, Rexroth의 TS 1 컨베이어 시스템을 선택하는 것이 올바른 결정입니다. 이는 특히 복잡한 제품을 정밀하게 조립하는 작업에 알맞습니다. 더 높은 수준의 시스템의 선조립 단계와 하위 조립 단계에 통합될 수 있다는 점이 이 솔루션의 한 가지 장점입니다.
 
 
초소형 디자인
초소형 구조의 TS 1 컨베이어 시스템으로 공간을 절약할 수 있습니다. 높은 포지셔닝 정확도와 반복성이 요구되는 작고 가벼운 제품과 조립품에 특히 적합합니다.
정확한 정밀도의 장치
소형 제품 및 위치를 결정하고 정밀하게 재현되어야 하는 정확한 절차가 바로 TS 1 포지셔닝 장치에 적합한 작업입니다. 플라스틱 또는 스테인리스강 재질의 다양한 유형의 공작물 팰릿으로 Bosch Rexroth가 제공하는 정밀한 장치의 범위를 완성할 수 있습니다.
다양한 애플리케이션
TS 1은 의학 기술(예: 보청기, 심박 조율기), 전자 공학(하드디스크 드라이브, 조절 장치, 센서), 정밀 역학(소형 모터, 스위치), 광학(콘택즈렌즈) 분야에 적합합니다. 클린룸과 건조실에서도 조립 라인을 설치할 수 있습니다.
핵심 기술 데이터
| 공작물 팰릿 중량: | 최대 3kg | 
| 공작물 팰릿 크기: | 80 x 80mm, 120 x 120mm, 160 x 160mm | 
| 공작물 팰릿 종류: | 플라스틱, 플라스틱/강철, 알루미늄 | 
| 컨베이어 매체: | 벨트, 치형 벨트 | 
| 컨베이어 속도: | 6, 9, 12, 15, 18m/min | 
| 높은 반복 정확도: | ±0.015mm | 
| 적합 공간: | 등급 6 클린룸(EN ISO 14644-1), 건조실(최대 약 1% 상대 습도) | 
| 특수 부품: | 짧은 처리 시간, 포지셔닝 장치용 어큐뮬레이션 커브로 최고의 반복 정확도와 신속한 공작물 팰릿 전환 | 
| 주문 정보 |