표준화된 유닛으로 인해 용도가 다양한 모듈식 시스템은 다음과 같은 다양한 부분에서 폭넓고 다양한 제품 생산 시 발생하는 요구 사항에 부응합니다.
- 자동차 산업
- ESD 요건이 필요한 전자 제품 및 전기 기술
- 의료 기술
- 광학 산업
- 위생 산업
열 배 빠른 짧은 사이클 애플리케이션, 고도로 정밀한 사용
매우 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 운반 시스템
Rexroth 이송 시스템은 최대 240kg의 공작물 팰릿을 운반하기 위해 설계되었습니다. 이는 다양한 방식으로 결합하여 단일 시스템을 만들 수 있도록 표준화된 모듈식 장치가 특징입니다. 모듈식 설계이므로 생산 비용 효율을 높일 수 있는 잠재력이 큽니다. 모든 부품은 특히 견고하도록 설계되었으며 높은 작동 안전성을 보장합니다. 효율성 등급 IE3인 시스템의 3단계 모터는 효율적인 에너지 사용을 더욱 보장합니다.
다양한 용도
표준화된 유닛으로 인해 용도가 다양한 모듈식 시스템은 다음과 같은 다양한 부분에서 폭넓고 다양한 제품 생산 시 발생하는 요구 사항에 부응합니다.
견고함
TS 2plus는 ESD 환경 또는 클린룸 및 건조실 애플리케이션과 같은 혹독한 환경에서도 안정적입니다. 공작물 팰릿당 최대 240kg의 높은 최대 하중을 관리합니다.
정교하고 검증된 부품 또한 높은 가용성을 보장합니다.
조정 가능
비용 효율적인 생산을 위한 팔방미인 TS 2plus는 묘듈 방식으로 인해 신속하게 설치할 수 있습니다. 공작물 팰릿 치수는 제품 크기에 맞춤 제작되며, 범위는 160 x 160mm부터 1,200 x 1,200mm까지입니다. 필요에 따라 결합할 수 있는 네 가지 유형의 컨베이어 매체: 폴리아미드 벨트, 치형 벨트, 플랫 톱 체인, 어큐뮬레이션 롤러 체인.
이를 통해 시스템 솔루션을 모든 필요에 따라 빠르게 확장할 수 있고, 광범위한 시스템 레이아웃을 실현할 수 있습니다.
핵심 기술 데이터
공작물 팰릿의 질량: |
최대 240kg |
공작물 팰릿의 크기: | 160 x 160mm~1,200 x 1,200mm |
공작물 팰릿 유형: | 강철 또는 알루미늄으로 제작된 운반 플레이트, 알루미늄 프로파일로 제작된 개방형 프레임으로 대체 가능 |
컨베이어 매체: | 벨트, 치형 벨트, 플랫 톱 체인, 어큐뮬레이션 롤러 체인, Vplus 체인 |
컨베이어 속도: | 6/9/12/15/18m/min |
섹션 하중: | 어큐뮬레이션에서 최대 200kg/m |