우리는 독일 로르, 켐니츠, 체코 브르노, 스위스 부티콘, 오스트리아 파싱, 린즈 등에 있는 파워 유니트 제조 공장 간에 강력한 네트워크를 유지하면서 종합적인 역량과 시너지를 연계하고, 꾸준히 지식을 이전하며 최적의 리소스 밸런스를 유지합니다.
기계 제작자와 제조사가 맞춤 수준이 높은 생산 공정에서 일하는 차별화된 시장에서 표준 솔루션은 요건을 충족하기가 어렵습니다. 따라서 우리는 고객과 솔루션 지향적인 맞춤 제작 분야도 꾸준히 주목하고 있습니다. 당사의 폭넓은 제품 포트폴리오는 그 다양성과 모듈 방식, 품질이 기본이 된다는 점에서 특별합니다.
효율적인 의사 결정 프로세스, 종합적인 설계 및 생산 노하우, 적시 인도 신뢰성 등은 복잡한 맞춤 고객 프로젝트의 신속한 이행을 보장합니다.
맞춤 제작 센터
우리는 독일 로르, 켐니츠, 체코 브르노, 스위스 부티콘, 오스트리아 파싱, 린즈 등에 있는 파워 유니트 제조 공장 간에 강력한 네트워크를 유지하면서 종합적인 역량과 시너지를 연계하고, 꾸준히 지식을 이전하며 최적의 리소스 밸런스를 유지합니다.
켐니츠 맞춤 제작 센터
켐니츠 센터는 에너지 효율이 높고 스마트한 파워 유니트 생산에 주력합니다. 포트폴리오는 표준 파워 유니트, 구성 가능한 중형(ABPAC) 파워 유니트, 소형 및 ATEX 파워 유니트 등으로 구성됩니다. 부지 면적은 9,000m² 이상입니다.
성능 포트폴리오:
로르 맞춤 제작 센터
로르 센터는 주철과 스틸 매니폴드 블록이 전문입니다. 매니폴드의 유체 최적 설계 분야에서 여러 회사를 넘나드는 포괄적인 경험을 보유한 곳입니다. 해양 코팅이라는 특별한 작업도 여기서 수행합니다. 로르는 인증사인 TÜV, GL, DNV, Lloyd's Register 등의 중앙 문의처이기도 합니다.
성능 포트폴리오:
린즈 맞춤 제작 센터
린즈에 있는 12개 기계 제작 센터에서는 40,000개 이상의 유압 매니폴드를 생산하며 조립과 테스트를 완전히 마치고 고객에게 인도합니다. 전기 배선 및 컨트롤 캐비닛 제조 센터도 여기에 있습니다. 엔지니어링, 소프트웨어 개발, 컨트롤 캐비닛 제조 기술을 갖추고서 에너지 효율이 높고 지능적인 동력 장치에 사용할 완전한 시스템 솔루션을 대상으로 서비스를 제공합니다.
성능 포트폴리오:
파싱 맞춤 제작 센터
파싱에 있는 Bosch Rexroth GmbH의 오스트리아 본사는 4,000m2 면적의 부지에서 유압장치, 전기장치, 소프트웨어를 이용해 동력 장치와 완전한 시스템 솔루션을 생산합니다. 판매와 판매 후 서비스도 담당합니다. 도장, 융착, 배관부터 최종 테스트까지 전체 가치 흐름이 포함됩니다.
성능 포트폴리오:
부티콘 맞춤 제작 센터
부티콘에 있는 Bosch Rexroth Schweiz AG의 오스트리아 본사는 유압장치, 전기장치, 소프트웨어를 이용해 파워 유니트와 완전한 시스템 솔루션을 생산합니다. 판매와 판매 후 서비스도 담당합니다. 도장, 융착, 배관부터 최종 테스트까지 전체 가치 흐름이 포함됩니다.
성능 포트폴리오:
브르노 맞춤 제작 센터
부지 면적 3,000m²의 체코 브르노 센터에서는 모든 사이즈의 파워 유니트를 생산하고 있으며 주력 분야는 최대 XL 사이즈의 대형 파워 유니트입니다. 유능한 프로젝트 관리 덕분에 완전한 시스템, 밸브 테이블, 컨트롤 캐비닛, 테스트 벤치 등도 생산합니다.
성능 포트폴리오: