안정적으로 최대 수명 달성
승용차와 마찬가지로 오일 교환 간격이 기존의 5,000km에서 20,000km 이상으로 늘어났습니다. 유압 및 윤활유 분야에서 그러한 수명 연장은 아직 확실히 자리를 잡지 않았으나 쉽게 달성 가능합니다. Rexroth 오일 관리 시스템을 이용하는 유압 미디어는 최대 7배 오래 사용할 수 있으며 고객의 시스템을 완벽하게 보호합니다.
모든 유압 시스템의 중심이 되는 구성 요소는 오일입니다. 순도가 낮거나 오염된 오일을 사용하면 작동에 악영향을 미치고 결과적으로 값비싼 비용이 들어가는 손상 및 가동 중지로 이어집니다. 사실 모든 문제의 1/3 가량은 오염된 오일이 원인으로 밝혀집니다.
그래서 오일 청정도를 유지하는 것은 최적의 생산 라인 작동을 보장하는 가장 간단한 방법입니다. 효과 좋은 여과 시스템을 사용하면 유지보수 간격을 최대한 늘리고 투자 대비 빠르게 수익을 거둘 수 있습니다. Bosch Rexroth의 유압 여과 솔루션에서 유압 시스템의 오일을 바람직한 작동 상태로 유지하는 모든 방법을 찾을 수 있습니다.