M4 구성기

M4 구성기

밸브의 유연하고 다재다능한 밸브를 새 기계의 설계 및 엔지니어링 단계에서 바로 효율적으로 이용할 수 있습니다.

개별 컨트롤 블록의 구성

개별 컨트롤 블록의 구성

사용하기 편하고 직관적인 프로그램에서 사용자 시스템의 구체적 요건에 대해 체계적인 질문을 던집니다. 이후 개별 부품에서 해당 컨트롤 블록을 조립합니다. 기술 데이터 시트, 부품 목록, 설계도, 2D 및 3D 정보를 즉시 이용할 수 있어 기계 개발 프로세스에 속도를 낼 수 있습니다.

빠른 배송 프로그램
많은 경우 M4 빠른 배송 프로그램은 공급 프로세스를 더욱 가속합니다. 유럽과 북미 지역에서 배송되는 구성의 약 80%가 빠른 배송 프로그램에 포함됩니다. 따라서 한정 수량(프로토타입에 사용되는 경우와 같이)의 경우 주문한 지 최대 3주 안에 배송이 이루어집니다. 시장에서 요구하는 갈수록 짧아지는 혁신 주기를 고려할 때 기계 제조사는 이러한 장점을 시장 환경의 경쟁력 있는 자산으로 전환할 수 있습니다.

M4 구성기 하이라이트

  • 기술 자료 신속 이용
  • PDF 형식으로 치수표 다운로드
  • 간편한 가격 및 프로젝트 질의
  • M4 구성기 제품을 위한 전 세계의 빠른 배송 프로그램

언어

영어