Bosch Rexroth는 건설, 농업, 광업용 차량에 강력한 보조 기능을 설계하고 개발하여 완전 자율 운용의 기반을 마련함으로써 작업을 더 안전하고 효율적이며 지속 가능하게 만듭니다.
이동기계용 유압장치와 전자장치 및 전기 드라이브 분야의 Bosch Rexroth 서비스 전문가는 여러분의 기계가 수명을 다하는 순간까지 지원합니다.
제품, 예비 부품, 엔지니어링, 서비스. 우수성 인증 파트너는 가장 높은 기준을 만족합니다.
전기, 전자 및 디지털 네트워킹 솔루션을 사용하여 차세대 이동식 장비를 만들 수 있도록 도와드립니다. 당사의 성능을 통해 향상된 전력, 안전, 효율성 및 인텔리전스를 활용할 수 있습니다.
특장 기계를 위한 이동식 장비의 자동화
새로운 레디얼 피스톤 모터 MPR
Rexroth MPR 퍼포먼스 시리즈는 소형 고성능 기계를 설계하는 데 있어 새로운 가능성을 제시합니다.
SENSE+
Bosch Rexroth의 새로운 SENSE+는 견고하고 인체공학적이며 고객의 수요, 용도, 폭넓은 기계 옵션에 맞게 조정 가능한 다기능 제어 그립으로 4THE5 모듈식 조이스틱 포트폴리오를 확장합니다.
자료표
당사 제품에 대해 자세히 알려드립니다. 액시얼 피스톤 유니트, 이동기계용 전자장치, 기타 이동기계용 제품 등 다양한 제품에 대한 자료표가 나와 있습니다.
소형 유압장치
소형 유압장치는 토목, 크레인, 공중 플랫폼, 농업용 장비, 산업 분야 등의 분야에 사용하는 소형 유압 부품을 설계하고 제조하며 출시합니다. 5개 제품 라인과 커스터마이제이션 수준이 높은 솔루션 경험 덕분에 CH는 고객 각자에게 필요한 분야별 솔루션을 확인할 수 있었습니다.
A4VG/35 컨피규레이터
보유하고 있는 전동 주행 드라이브 펌프를 고압 수준으로 손쉽게 구성하고, 함께 제공해 드리는 설치 도면과 모델을 사용하세요.
A4VG/40 컨피규레이터
포함된 설치 도면과 모델을 사용하여 고압 레벨까지 자체 이동식 드라이브 펌프를 쉽게 구성할 수 있습니다.
A10VG/10 컨피규레이터
완벽한 문서와 CAD 데이터를 통해 폐회로 응용 분야에 중압 펌프를 손쉽게 구성하세요.
A15V 컨피규레이터
개별 제어 장치를 선택하여 개방 회로 응용을 위한 고압 펌프를 쉽게 구성하고 제공된 설치 도면과 모델을 사용합니다.
A6V 컨피규레이터
강력한 가변 속도 모터를 표준 또는 플러그인 버전으로 사축식 디자인에서 쉽게 구성할 수 있으며, 구성에 필요한 CAD 데이터나 문서를 요청할 수 있습니다.
A36V 컨피규레이터
보유하고 있는 주행 드라이브용 고압 가변 용량 모터를 손쉽게 구성하고, 함께 제공해 드리는 설치 도면과 모델을 사용하세요.
A2F 컨피규레이터
짧은 설치 시간으로 소형 고압 모터를 구성해 보세요.
RS 컨피규레이터
보유하고 있는 개별 컨트롤 블록을 구성해 보세요. 밸브의 유연하고 다재다능한 밸브를 새 기계의 설계 및 엔지니어링 단계에서 바로 효율적으로 이용할 수 있습니다.
M4 컨피규레이터
AZ 컨피규레이터
개별적인 외부 펌프나 모터는 물론 다중 펌프를 단 몇 단계 만에 손쉽게 구성합니다. 빠른 인도와 기본 설정 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
조이스틱 4THE5
애플리케이션에 맞게 나만의 조이스틱을 구성하세요: 전기식 또는 유압식 조이스틱 베이스, 조이스틱 그립만 또는 전체 장치를 유연하게 만들 수 있습니다.
전기 유압 펌프
차량 및 물자 운반 시스템의 구동 장치로 전기 모터가 달린 고정형 펌프입니다.
이동식 유압장치 및 전자장치 서비스
교육 옵션이 다양합니다. 휠 로더, 테스트 벤치, 시뮬레이션 도구를 통해 완전한 전기 유압 시스템을 시연합니다.
문의해 주세요!