건너뛰고 메인 콘텐츠로 이동
Home
제품소개
이동식 장비를 위한 솔루션
모바일 전기 드라이브
eLION 포트폴리오
eLION 포트폴리오
오프 하이웨이 장비의 전기화를 목적으로
서로 완벽한 조화를 이루는 구성 요소로 구성된 솔루션 포트폴리오
취소
수락
eLION 고전압
eLION 모터
자기저항이 있는 영구 마그넷 동기 모터
확장 가능한 모듈식 변형 - 최대 공칭전력 230kW
다양한 오프 하이웨이 차량 기능을 위한 설계
표준화된 기계 인터페이스를 활용하여 손쉬운 통합
높은 효율성
심층 분석 팟캐스트 1을 들어보세요
심층 분석 팟캐스트 2을 들어보세요
자료표
자료표
eLION 인버터
CAN J1939 통신을 갖춘 견고한 오프 하이웨이 설계
ISO 13849 및 25119를 준수하는 안전 기능
3개의 인버터 전력 등급
높은 과부하 기능
퀵 커넥터로 간단한 조립
자료표
자료표
eLION 기어 기술
휠 구동 및 축 구동 모듈 솔루션을 위한 설계
초소형, 견고함, 높은 효율성
고속 전기 모터용 설계
부드러운 변속
최대 출력 토크 7,650Nm(드롭박스) 및 42,000Nm(허브 드라이브)
자료표
자료표
eLION 온보드 충전기
오프 하이웨이 애플리케이션을 위한 견고한 설계
단방향 AC 충전기 및 통합 고속 DC 충전 컨트롤러
1상(19kW) 및 3상(22kW) 그리드 연결 가능
최대 88kW 병렬 작동
퀵 커넥터로 간단한 조립
심층 분석 팟캐스트 을 들어보세요
자료표
자료표
eLION DC/DC 컨버터
오프 하이웨이 애플리케이션을 위한 견고한 설계
고전압에서 저전압으로의 변환
12V 및 24V용 갈바닉 절연 전력 컨버터
즉시 사용 가능한 모듈식 설계
최대 4개의 병렬 장치가 지원되는 유연한 통합
자료표
자료표
eLION 케이블
저전압 및 고전압 케이블
멀티코어 17극 인코더 커넥터
빠른 잠금 기능을 갖춘 1극 컬러코드 HV (DC/AC) 커넥터
내화학성
EMC 차폐 케이블
자료표
자료표
eLION 저전압
eLION 저전압 모터
자기저항이 있는 영구 마그넷 동기 모터
최대 47kW 공칭전력의 확장 가능한 모듈식 변형
다양한 특장차 기능을 위한 설계
표준화된 기계 인터페이스를 활용하여 손쉬운 통합
높은 효율성
자료표
자료표
eLION 저전압 인버터
CAN J1939 통신을 통한 견고한 특장 설계
ISO 13849에 따른 안전 기능
3개의 인버터 전력 등급
높은 효율성
자료표
자료표
info.slm@boschrexroth.co.kr
개요로 돌아가기