eLION 솔루션

eLION 솔루션

시장 표준에 맞춰 완벽한 조화를 이루는 솔루션으로 다양한 특장차에 원활하게 통합됩니다.
기능 안전

기능 안전

  • 특장 기계에 대한 ISO 13849-1, 25119, 19014 준수
  • 최대 카테고리 3, PL d 및 AgPL d의 안전 수준
  • 신속한 로컬 반응시간(<5ms)
  • CAN 및/또는 핀을 통한 Safe Torque Off
  • 안전 기능을 위한 안전 신호
  • HV 인터락

심층 분석 팟캐스트 을 들어보세요

휠 구동 솔루션

휠 구동 솔루션

  • 초소형 3단 또는 4단 유성 기어박스
  • 통합 정적 유압장치형 주차 브레이크
  • 출력 토크 최대 42,000Nm
  • 고속 전기 모터용 설계
  • 기계적 분리 (선택 사항)
축 구동 솔루션

축 구동 솔루션

  • 1단 및 2단 속도 기어박스 (드롭박스)
  • 최대 출력 토크 7,650Nm
  • 신속하고 부드러운 변속 (<<1초)
  • 고속 전기 모터용 설계
  • 최소한의 설치 노력 및 유연한 조정
구현 및 Sytronix 솔루션

유압장치 가동을 위한 eOC eLION 솔루션

  • 직접 펌프 및 모터 커플링
  • SAE J744 및 ANSI B92.1에 의거하여 표준화된 펌프 인터페이스
  • 가변 배기량
  • 압력, 출력 및 체적 유량 제어
  • 단일 또는 다중 펌프 조립품
  • 효율 최적화 작동, NVH 최적화 작동, 열 최적화 작동을 위한 속도 전략
완벽한 조화를 이루는 솔루션

완벽한 조화를 이루는 솔루션

  • 서로 완벽한 조화를 이루는 전기 구성 요소
  • 최대 IP6K7 및 IP6K9K의 보호 등급
  • 전력 및 토크 확장을 위한 초소형 모듈식 구조
  • 넓은 전력 범위(최대 200kW) - 다양한 차량 기능에 적합
  • CAN J1939 인터페이스
전원 제어 eLION 발전기

전원 제어 eLION 발전기

  • 디젤 전기 기계의 전력 경로 제어
  • 버퍼 배터리 불필요
  • 매우 신속한 부하 제한 제어