펌프, 모터, 컨트롤 블록을 포함한 Bosch Rexroth 스마트 유압 부품

eOC 및 eCC Smart Hydraulics로 기술 혁신을 선도하세요

트랙터, 크레인, 휠로더 굴착기용 Smart Hydraulics Rexroth 솔루션

Bosch Rexroth는 광범위한 유압 부품 및 시스템 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 덕분에 Bosch Rexroth는 오프 하이웨이 이동식 장비 제조사의 소중한 파트너가 될 수 있었습니다. Smart Hydraulics는 운전자 지원, 자동화, 에너지 효율, 전기화, 편의성, 확장성 및 지속 가능성 향상과 같은 오프 하이웨이 장비의 미래 설계 요구사항을 충족하기 위한 보다 진보한 포트폴리오입니다.

이를 위해서는 스마트하고 통합된 센서가 필요합니다. 제어 기능은 소프트웨어로 이전하여 적응할 수 있도록 만들어야 합니다. 운영 및 성능 데이터는 CAN 통신을 통해 액세스할 수 있어야 합니다. 스마트 구성 요소의 포괄적인 포트폴리오에서 이를 달성하기 위한 핵심은 바로 표준화와 모듈화입니다. 액추에이터와 센서의 표준화를 통해 소프트웨어 기능의 표준화가 실현됩니다. 하드웨어와 소프트웨어의 모듈화로 다양한 유압 시스템과 응용 분야로의 솔루션 확장이 가능합니다.

Bosch Rexroth의 eOC와 eCC를 통해 오프 하이웨이 이동식 장비를 위한 유압 부품의 미래를 자세히 살펴보실 수 있습니다. 미래를 위한 기반을 구축하실 수 있습니다.

개방 회로 응용 분야를 위한 스마트 솔루션

이동기계용 유압장치의 전자 제어를 위한 Bosch Rexroth eOC 소프트웨어 플랫폼

eOC

eOC 소프트웨어 플랫폼은 개방 회로 유압 부품과 시스템의 전자 제어를 담당합니다. 이는 스마트 유압 부품과 표준화되고 모듈화된 소프트웨어 구조를 결합하여 이동식 장비의 작업 기능을 위한 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있도록 해줍니다. 선택한 솔루션을 쉽게 확장할 수 있도록, 당사의 포트폴리오는 eOC BODAS 밸브 제어 장치, eOC BODAS 펌프 제어 장치, 그리고 이 둘을 통합한 eOC 시스템 솔루션의 세 가지 카테고리를 제공합니다.

구성 요소 드라이버 eOC BODAS 밸브 제어 장치가 포함된 Rexroth 컨트롤 블록 RS Large

eOC BODAS 밸브 제어 장치

메인 제어 밸브의 전기유압 작동 방식은 수년간 업계 표준으로 자리잡았으며, 특히 농업기계 분야에서 널리 사용되어 왔습니다. 최근 오프하이웨이 기계에 적용되는 전기 솔루션의 비중이 변화하고 있습니다. 운전자 지원 시스템은 기계에 장착된 포지셔닝 센서와 메인 제어 밸브 간의 실시간 상호작용이 필요합니다. 또한 고급 공구 핸들링에는 작업 중 유연한 밸브 조정이 필요합니다. Bosch Rexroth는 eOC BODAS 밸브 제어 장치를 통해 적응형 밸브 작동 기능, CAN 조이스틱 및 패달, EH 제어 메인 밸브를 통한 지원 및 자동화 기능 같이 모든 요구 사항을 충족하는 솔루션 패키지를 제공하고 있습니다.

기본 펌프 A10VO가 포함된 Rexroth 구성 요소 드라이버 eOC BODAS 펌프 제어 장치

eOC BODAS 펌프 제어 장치

펌프는 유압을 작동하는 이동식 작업 기계의 핵심입니다. 이는 전원 공급과 전원 분배 사이의 인터페이스입니다. 새로운 구성 요소 드라이버 eOC BODAS 펌프 제어 장치는 이 두 가지를 모두 최적화합니다. 펌프와 디젤 엔진 또는 전기 모터 사이의 능동적인 CAN 통신을 통해 모든 작동 조건에서 가용 출력 전력을 극대화할 수 있습니다. 동시에 적응형 펌프 제어 소프트웨어는 펌프가 항상 작업 시스템에 필요한 양과 압력을 제공하도록 보장합니다. eOC BODAS 펌프 제어 장치는 유압 시스템 설계의 판도를 바꾸는 기술이라 자부합니다. 이 기술은 미래의 유압 구조의 기반을 구축하는 동시에 모든 이동식 작업 기계의 효율성과 성능을 향상시킵니다.

Rexroth RC Large 및 AS open과 eOC BODAS 밸브 및 펌프 제어 장치의 결합

eOC 시스템 솔루션

eOC BODAS 밸브 및 펌프 제어 장치를 하나의 전자 제어 장치에 결합하면 보조 및 자동화 기능을 추가할 수 있는 완벽한 기반을 갖추게 됩니다. 오퍼레이터의 요구 사항은 펌프 및 밸브의 제어 특성에 직접 반영되며 원하는 기계 기능에 쉽게 적용할 수 있습니다. 그 외에도 지능형 자동 교정 루틴을 통해 모든 센서와 액추에이터가 기계 수명 기간 동안 성능을 유지할 수 있습니다. 모든 eOC 소프트웨어 솔루션은 공통 모듈식 구조를 기반으로 구축되어 안정성을 높이고 업그레이드를 용이하게 하며 추가 기능의 통합을 단순화합니다. 엔지니어링 및 소프트웨어 개발에 드는 노력을 최소화하고 싶으신가요? eOC와 함께 하세요.

폐쇄 회로 응용 분야를 위한 스마트 솔루션

이동기계용 유압장치의 전자 제어를 위한 Bosch Rexroth eCC 소프트웨어 플랫폼

eCC

eOC 플랫폼과 같이, 폐쇄형 액시얼 피스톤 유니트와 이를 기반으로 한 시스템 포트폴리오로 구축됩니다. 이를 통해 Bosch Rexroth는 액시얼 피스톤 유니트의 유체역학적 제어 기능을 전자기계적 제어로 변환하고, 나아가 소프트웨어 기반 제어로 발전시키고 있습니다. 소프트웨어 기반의 행동 모니터링의 이점을 활용하고, 반대로 이동식 장비의 성능을 최적화할 수 있습니다. 이 새로운 구성 요소 드라이버를 통해 Bosch Rexroth는 기계 제조사들이 기계의 동작과 신뢰성, 그리고 업스트림 엔지니어링 공정을 개선할 수 있도록 지원합니다. eCC BODAS 펌프 제어 장치를 통해 제어 모드를 최적으로 조정하고 작동 중 펌프 역학을 유연하게 조정할 수 있습니다.

기본 펌프 A4VG가 포함된 Rexroth 구성 요소 드라이버 eCC BODAS 펌프 제어 장치

eCC BODAS 펌프 제어 장치

Bosch Rexroth는 폐쇄형 유압 회로의 액시얼 피스톤 펌프용 새로운 전자 드라이버인 eCC BODAS 펌프 제어 장치를 도입하고 있습니다.. 그 목적은 유압 하드웨어를 최소화하고, 압력 차단 등 다양한 유체역학적 제어 기능을 소프트웨어로 구현하는 것입니다. 이를 통해 기계 구조가 단순화되고 제조사의 엔지니어링 효율이 크게 향상됩니다. 오퍼레이터는 기계를 정밀하게 제어하고, 각 조건에 맞춰 구성 요소를 신속하게 조정할 수 있습니다. 건설, 농업, 운반용 장비 및 농림업 기계부터 도로정비 차량에 이르기까지 모든 오프 하이웨이 기계에 적용됩니다.

고객 혜택

Rexroth Smart Hydraulics는 기계 제조사가 일관된 구조를 구축하는 동시에 이동식 장비의 구성 요소 차이를 줄일 수 있도록 해줍니다. 맞춤형 eOC 및 eCC 솔루션은 시장 요구 사항에 완벽하게 맞춰져 있어 설계 및 엔지니어링 노력을 줄여줍니다. 더 많은 기능을 갖춘 더 나은 기능으로 더 다양한 기계를 지원합니다. 효율성 향상을 위한 여정, 바로 지금 시작해 보세요.

효율성 향상을 위한 Rexroth Smart Hydraulics

효율성

고급 전력 관리

  • 다운사이징 및 시스템 복잡성 감소

확장성 향상을 위한 Bosch Rexroth의 Smart Hydraulics

확장성

표준화된 솔루션 모듈

  • 표준화된 소프트웨어 구조

지속 가능성 향상을 위한 Rexroth Smart Hydraulics

지속 가능성

최적화된 구성 요소 설계

  • CAN을 통한 제어 인터페이스

신뢰성 향상을 위한 Bosch Rexroth 및 Smart Hydraulics

신뢰성

자동 보정

  • 상태 모니터링

고성능 전문 유압장치