HMI 유압 및 전자식 풋 페달

이동식 기계용 풋 페달

견고한 유압식 제어 장치부터 첨단 전자식 정밀 제어 장치에 이르기까지, Bosch Rexroth 풋 페달 포트폴리오는 안전성과 성능의 새로운 기준을 제시합니다. 유압식 또는 전자식 파일럿 제어 장치로, 싱글 및 더블 페달로 구성할 수 있으며, 뛰어난 신뢰성과 내구성을 갖추도록 설계되어 가장 혹독한 오프로드 환경에서도 구동, 제동 및 작업 기능을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

직접적이고 신뢰할 수 있는 힘 전달을 위한 유압식 페달 또는 맞춤형 신호, 기능 안전성 준수, 지속적인 정확성을 제공하는 혁신적인 전자식 페달을 선택할 수 있습니다. 이 모든 것은 BODAS 기반 제어 기술로 구현됩니다. 어떤 기계 환경에서도 안전하고 효율적인 운전자 경험을 위한 최적의 인터페이스를 제공합니다.

전자식 및 유압식 풋 페달

전자식 풋 페달

전자식 풋 페달

Rexroth 제품은 현대 기계 제어에 필요한 정밀성과 지능을 갖추고 있습니다. 싱글 또는 더블 페달로 구성할 수 있으며, CAN, PWM, 아날로그 등 다양한 전자 신호를 지원해 시스템에 손쉽게 통합됩니다. 뛰어난 신뢰성과 PLd 등급의 기능 안전성을 갖춰 최고의 성능을 발휘합니다.

자세히 살펴보기
자세히 살펴보기
유압식 풋 페달

유압식 풋 페달

정밀하고 부드러운 조작감과 직관적인 기계 피드백을 제공하며, 싱글 또는 더블 페달로 선택할 수 있습니다. 마운팅 플레이트 장착 여부에 따라 어떤 캐빈 설계에도 맞게 구성할 수 있습니다. 기능 향상을 위해 디텐트 또는 하이브리드 버전과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

자세히 살펴보기
자세히 살펴보기
특장 HMI 솔루션 온라인 구성 도구

개별 HMI 솔루션 설계

Rexroth HMI 제품 솔루션을 이동식 기계의 개별 요구 사항에 맞게 맞춤 설정하고, Rexroth 구성 도구를 통해 단 몇 단계로 의사 결정을 간소화할 수 있습니다.

지금 구성하기
Bosch Rexroth의 HMI 풋 페달 전문가

"다운타임은 모든 특장 응용 분야의 적입니다. 그렇기 때문에 모든 Rexroth 풋 페달은 타협하지 않는 신뢰성이라는 하나의 핵심 원칙을 바탕으로 설계되었습니다. 이는 신뢰할 수 있는 성능을 약속합니다."


프로덕트 매니저, Bosch Rexroth

자주 묻는 질문들

가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 여기에서 확인할 수 있습니다.

유압식 풋 페달과 전자식 풋 페달의 차이점은 무엇인가요?

유압식 풋 페달은 유압 회로를 직접 조절하는 파일럿 제어 장치로, 건설 및 자재 취급 장비에서 운전자에게 직접적이고 일체감 있는 조작감을 줍니다. 전자식 풋 페달은 기계의 ECU에 정확한 디지털 신호(예: CAN 버스, PWM 또는 아날로그)를 전송합니다. 이 구조는 현대 특장 차량에 꼭 필요한 요소로, 유연한 소프트웨어 기반 응답 곡선 설정, 정밀한 진단 기능, ADAS 등 지능형 시스템과의 손쉬운 연동을 지원합니다.

PLc 또는 PLd 풋 페달은 언제 필요한가요?

구성품 고장으로 인해 위험이 발생할 수 있는 안전이 중요한 기계 기능에는 기능 안전 풋 페달이 필요합니다. 이는 ISO 13849와 같은 글로벌 안전 표준에 따라 주행 드라이브 및 1차 제동 시스템과 같은 응용 분야에 필수적입니다. Bosch Rexroth의 전자식 페달은 중복 센서 시스템과 함께 제공되어 최대 성능 수준 d(PLd)를 달성할 수 있으므로, 유럽에서 북미에 이르기까지 모든 운영 지역에서 기계가 엄격한 안전 규정을 충족할 수 있습니다.

Rexroth 풋 페달은 가혹한 특장 환경에 적합한가요?

Bosch Rexroth 풋 페달은 진흙 투성이 건설 현장부터 먼지가 많은 농경지에 이르기까지 가장 혹독한 특장 환경에서도 내구성을 발휘하도록 설계되었습니다. 견고한 금속 하우징과 높은 IP 등급(예: IP67)의 밀봉 기능을 특징으로 하며, 물, 화학 물질, 진동 및 극한 온도에 대해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 검증된 내구성 덕분에 기후나 지역에 관계없이 안정적인 성능과 높은 가동률을 유지합니다.

어떤 장착 옵션이 제공되나요(예: 바닥 장착식, 매달림식)?

글로벌 이동식 기계 시장에서 볼 수 있는 다양한 캐빈 디자인에 원활하게 통합될 수 있도록, Bosch Rexroth의 풋 페달은 주로 다용도 바닥 장착 구성으로 제공됩니다. 대부분의 모델은 베이스 플레이트 장착 여부를 선택할 수 있어 설계 엔지니어에게 폭넓은 유연성을 제공합니다. 매달림식 페달과 같은 특정 요구 사항의 경우, 지역 응용 분야 전문가와 상담하시기 바랍니다.

기술 문서, 데이터 시트와 CAD 모델은 어디에서 확인할 수 있나요?

각 제품 페이지에서 상세한 기술 데이터시트, 설치 매뉴얼 및 제품에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다(요청 시 2D/3D CAD 모델 제공). 모든 공개 기술 문서는 Rexroth 다운로드 센터를 방문하여 확인할 수 있습니다.

지원

HMI에 대해 논의 중인 두 전문가

문의

차세대 HMI 프로젝트에 대한 맞춤형 솔루션 및 개별 상담을 위해 Bosch Rexroth 전문가에게 문의하십시오.

전문가에게 문의하기

문의처 찾기
문의처 찾기
Rexroth HMI 솔루션 관련 제품 문서

제품 설명서

Rexroth 다운로드 센터를 방문하여 HMI 제품 포트폴리오 내 솔루션에 대한 더 자세한 기술 정보, 제품 정보 및 추가 문서를 확인할 수 있습니다.

다운로드 센터
다운로드 센터
특장 이동식 기계

동영상

Rexroth HMI가 오프로드 시장을 어떻게 변화시키고 있는지 최신 동영상을 시청하고 제품 및 솔루션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

재생 목록 보기
재생 목록 보기