워크벤치에 서 있는 두 서비스 모바일 솔루션 파트너

이동기계용 유압장치, 전자장치 및 전기 드라이브 서비스 전문가

우리는 고객을 항상 생각합니다. 이동기계용 유압장치와 전자장치 및 전기 드라이브 분야의 Bosch Rexroth 서비스 전문가는 여러분의 기계가 수명을 다하는 순간까지 지원합니다.
광산의 덤프트럭

정품 부품 사용으로 긴 수명과 낮은 운영비 실현

정품 예비 부품 사용 시 장점 알아보기: 브로셔 다운로드
Rexroth Store에서 정품 제품을 찾아보세요.

Rexroth Store로 이동하기
Rexroth Store로 이동하기
정품 예비 부품으로 수리한 액시얼 피스톤 유니트

Rexroth 수리를 통해 새 제품처럼 기계 유지

유니트를 수리하는 것은 교체품을 사는 것보다 경제적인 대안입니다. 전 세계 많은 Rexroth 정비소에서 수리를 담당합니다. 제품 제조사가 정품 예비 부품을 이용해 제품을 수리하고 전문 테스트까지 수행하므로 새 제품 같은 부품을 받아보실 수 있습니다.

수리를 맡기려면 문의하세요
수리를 맡기려면 문의하세요
액시얼 피스톤 유니트의 전문 테스트

전문 테스트를 통한 높은 기계 성능과 안전한 운영

Rexroth 수리 서비스는 정품 부품을 사용할 뿐만 아니라 정비소를 나서기 전에 테스트를 진행합니다. 그래서 기계가 최적의 성능으로 안전하게 작동하며 늘 정확한 기계 설정을 보장합니다.

전기 모터가 달린 이동식 기계의 하단 모습

전기 기계 서비스 역량

Rexroth가 전기 이동식 기계에 사용하는 제품을 폭넓게 제공한다는 사실을 아시나요? 물론 제품 범위에는 완전한 서비스 포트폴리오도 포함됩니다. eLION 솔루션을 한번 살펴보세요.

eLION 포트폴리오로 이동하기
eLION 포트폴리오로 이동하기
고전압 서비스 전문가

고전압 서비스 전문가

숙련된 당사 서비스 인력은 일반적으로 400 – 800볼트로 작동하는 전기 드라이브가 달린 이동식 기계 작업에 특화되어 있습니다. 이러한 기계를 안전하고 효과적으로 취급하는 데 필요한 전문성을 갖추고 인증을 받은 이들입니다. 당사는 eLION 포트폴리오의 1차 서비스 접수처입니다.

이동식 기계의 전기화에 관심이 있으신가요? Rexroth 아카데미에서 eLION 교육에 등록하세요.

eLION 교육 검색
eLION 교육 검색
이동식 기계에서 전문 시운전을 수행하는 두 사람

전기 기계의 최적화를 위한 전문 시운전

Rexroth 서비스는 기계의 수명이 다할 때까지 고객을 지원합니다. 새로운 기계 유형을 설계하는 단계 도중에 OEM을 지원하는 일도 포함됩니다. Rexroth는 전문 시운전 서비스를 제공하여 당사 부품이 안전하게 작동하고 필수 성능 및 편의 기준에 부합하도록 보장합니다.

건설 현장에서 무선으로 기계를 모니터링하는 세 사람

무선 기계 모니터링으로 중단 시간 최소화

BODAS Connect는 기계의 무선 연결 솔루션입니다.

BODAS Connect 알아보기
BODAS Connect 알아보기
수리 전후의 액시얼 피스톤 유니트

지속 가능한 미래에 기여하는 Rexroth 수리

당사는 순환경제 촉진을 위한 필수 단계로서 수리가 교체보다 중요한 개념이라 생각합니다. 자세한 내용은 관련 비디오를 통해 확인하세요.

지속가능성 비디오 보기
지속가능성 비디오 보기
굴삭기 앞에서 악수하는 파트너와 최종 고객

인증받은 우수 파트너들의 전 세계 지원

인증받은 서비스 우수 파트너는 Bosch Rexroth 제품의 전문가들로, 판매 지원이 끝난 후 우수한 조언을 제공합니다. 자격을 갖춘 Bosch Rexroth의 전문 지식 외에도 정품 예비 부품 지원과 제품 수리 서비스를 제공합니다. 이러한 역량이 최신 Bosch Rexroth Technology와 합쳐져 과한 투자 없이 최대한 오래 사용할 수 있고 믿을 수 있으며 에너지 효율이 높은 고성능 장비를 보장합니다.

Rexroth 서비스 배지

문의

이동식 유압장치 및 전자장치 서비스