×

보호 장치용 액세서리


  • 카운터밸런스
  • 편향 풀리와 제어 케이블을 포함하는 리프팅 도어용
  • 개별 조절 가능하고 케이블 덕트 내에서 적절히 경로를 잡는 평형추
  • 케이블 길이 조절 가능
  • 사용 수명: 50,000회 작동
  • 도어, 플랩 및 커버에 작용하는 충격 및 소음 감쇠용
  • 예를 들어, 커버, 서랍 또는 문에 사용 가능
  • 기계 가공: 고정용 드릴 홀
  • 자석 캐치는 도어와 플랩이 세게 닫히거나 의도치 않게 열리지 않도록 함
  • 가늘고 긴 홀로 상이한 표면 요소 두께 보상
  • 프로파일 프레임으로 만든 도어를 고정하고 도어 간극을 연결하는 용도
  • 모듈 치수 40mm, 45mm, 50mm의 프로파일에 적합
  • 다양한 프로파일 간격으로 잠글 수도 있음
  • 도어 및 플랩용 볼 캐치
  • 슬라이딩 및 스윙 도어용
  • 프레임이 있거나 없는 도어용
  • 서로 다른 간격에 맞춰 조정하기 위한 가늘고 긴 홀
  • 클린룸 환경에서 사용하기에 적합


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:41:50