×

급기 요소


  • 중공 챔버 단부 밀봉용 이를 통해 프로파일을 압축 공기 리드로 사용할 수 있음
  • 나사 플러그를 공압 나사 피팅으로 교체 시 압축 공기 흡기 또는 배기용
  • 프로파일 마감: 중앙의 홀에 M12 나사산 절삭
  • 최대 압력 8bar(pmaxmax)
  • 프로파일의 임의의 지점에서 압축 공기 흡기 또는 배기용
  • 중앙의 홀에 연결하기 위한 G3/8"
  • 중공 챔버에 연결하기 위한 G1/2"
  • 경량 및 표준 프로파일에 적합
  • 프로파일 마감: 블라인드 홀 DI9.8, 블라인드 홀 ø21mm(드릴링 지그 3 842 528 574)
  • 중앙의 홀에 나사 장착용
  • 프로파일 마감: M12
  • 최대 압력 8bar(pmaxmax)
  • 압축 공기를 전달하는 프로파일의 엔드-투-엔드 연결용 씰
  • 프로파일 마감: 관통 홀 D17(45x90, 45x180), 블라인드 홀 LF(90x90L)
  • 최대 압력 8bar(pmaxmax)
  • 중앙 홀을 압축 공기 리드로 사용하기 위한 45x45 또는 45x45L 프로파일 2개의 끝면 기계식 및 공압식 연결용 종방향 엔드 커넥터 45 Pneu
  • 중앙 홀을 압축 공기 리드로 사용하기 위한 90° 미만의 각도를 이루는 45x45 또는 45x45L 프로파일 2개의 기계식 및 공압식 연결용 T 커넥터 45 Pneu
  • 프로파일 마감: 중앙 보어의 M12, 블라인드 홀 DI9.8, 블라인드 홀 ø21mm(드릴링 지그 3 842 528 574)
  • 최대 압력 8bar(pmaxmax)
  • 중앙 홀을 압축 공기 리드로 사용하기 위한 45x45 또는 45x45L 프로파일 2개의 끝면 기계식 및 공압식 연결용 종방향 엔드 커넥터 45 Pneu
  • 중앙 홀을 압축 공기 리드로 사용하기 위한 90° 미만의 각도를 이루는 45x45 또는 45x45L 프로파일 2개의 기계식 및 공압식 연결용 T 커넥터 45 Pneu
  • 프로파일 마감: 중앙 보어의 M12, 블라인드 홀 DI9.8, 블라인드 홀 ø21mm(드릴링 지그 3 842 528 574)
  • 최대 압력 8bar(pmaxmax)
  • 연결 피스 및 T 커넥터용 씰


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:37:18