×

연결 요소


  • 안전한 전도성 연결부를 위한 표준 요소
  • 프로파일 슬롯에서 올바른 위치 결정을 위한 스토퍼
  • 스테인리스강 T 너트(예: 실외용 또는 청정실용)
  • 프로파일에 표면 요소 또는 19" 장치를 고정하는 용도
  • 텐션 스프링이 리세스를 잡아주므로 조립 용이
  • 링 렌치/스패너(WS 13) 또는 Torx 드라이버(T40)로 조일 수 있도록 다기능 헤드가 있는 칼라 나사
  • 기계로 조일 수 있음
  • 앵글 고정용으로 많이 사용됨
  • 신속하고 간편한 조립
  • 넓은 플랜지를 통한 우수한 힘 전달
  • 안전한 전도성 연결
  • 올바른 위치 식별을 위한 마커로서 볼트 끝에 노치가 있음
  • 프로파일 마감: 불필요
  • 스프링은 슬라이딩 블록과 스위블 인 슬라이딩 블록의 조립과 위치 결정을 보조하는 역할을 합니다.
  • 케이블 패스너 또는 링과 같은 가벼운 액세서리 부착용
  • 프로파일 홈에 클립으로 고정하는 방식으로 손쉽게 조립
  • 축과 평행하거나 비스듬한 두 스트럿 프로파일을 간극 없이 연결하는 용도
  • 간단한 조립을 위해 용접된 스프링이 있는 두 슬라이딩 블록으로 구성된 병렬 커넥터
  • 매력적인 외관의 인테리어 연결부(예: 자재 선반용)
  • 어느 위치에서든 연결 가능
  • 병렬 커넥터마다 전달 가능한 토출력 600N
  • 신속한 조립을 위한 텐셔닝 커넥터
  • 슬롯 내에서 커넥터 이동 가능
  • 나사에 쉽게 접근 가능
  • 표면 요소 장착을 위해 3개의 슬롯이 자유 상태로 남겨짐
  • 슬롯 내에서 커넥터 이동 가능
  • 나사에 쉽게 접근 가능
  • 미적이고 조립하기 쉬운 프로파일 연결용
  • 특히 문, 보호 그릴 또는 파티션 벽을 위한 프레임 설비에 적합
  • 6mm 슬롯의 내측 브래킷을 6mm 슬롯의 내측 브래킷 R로도 사용 가능
  • 미적이고 조립하기 쉬운 프로파일 연결용
  • 특히 문, 보호 그릴 또는 파티션 벽을 위한 프레임 설비에 적합
  • 직각 마이터 컷 프로파일 연결부 제작용
  • 개방형 프로파일 슬롯이 있는 프로파일 마감: 불필요
  • 폐쇄형 프로파일 슬롯이 있는 프로파일 마감: 드라이버용 관통 홀
  • 높은 힘을 안정적으로 흡수하기 위한 중부하용 커넥터
  • 정적인 힘과 동적인 힘에 모두 사용 가능
  • 어느 위치에서든 연결 가능
  • 프로파일 마감: 불필요
  • 정적인 힘과 동적인 힘을 위한 계산 프로그램이 MTpro 엔지니어링 소프트웨어에 포함됨
  • 임의의 각도로 프로파일을 연결하기 위한 용도
  • 브래킷 라운딩 가공으로 튀어나온 모서리부 없음
  • 회전으로부터 보호하면서 신속하고 정밀하게 조립하기 위한 센터링 러그가 있는 브래킷
  • 플레이트 상에 조립하거나 슬롯에 직각으로 조립하기 위해 센터링 러그를 손쉽게 분리할 수 있음
  • 버전 designLINE특히 고품질의 설계를 위한 특수 실버 페인트 사용(RAL 9006)
  • 임의의 각도로 고정하기 위한 센터링 러그가 없는 강철 브래킷
  • 직각 프로파일 연결용 금속 브래킷
  • 보강 핀 홀에 표면 요소를 나사로 체결 가능
  • 프로파일 마감: 불필요
  • 프로파일에 표면 요소(예: 선반)를 고정하기 위한 지지 브래킷
  • 프레임을 바닥에 고정하기 위한 기초 브래킷
  • 기초 브래킷을 탈거하지 않고 플로어 다월용 드릴 홀을 낼 수 있음
  • 프로파일의 끝면 연결을 위한 프로파일 커넥터
  • 특히 강력한 연결용: 슬롯당 프로파일 커넥터 1개
  • 프로파일 마감: 불필요
  • 최저가 연결 요소
  • 셀프 태핑 나사, 프로파일 마감 없이 장착 가능
  • 프로파일 마감: M12x30 나사용 나사산 절삭, 드라이버/오프셋 드라이버용 관통 홀
  • 폐쇄형 프로파일에서 관통 홀 밀봉을 위한 커버 캡
  • 중심 볼트 또는 퀵 커넥터를 이용한 프로파일 연결을 위한 비틀림 저항 제공
  • 연결부에 후속 설치 가능
  • 45° 미만의 각도로 프로파일을 연결하기 위한 용도
  • 보강 프레임에 적합
  • 끝면이나 프로파일 슬롯에서 연결하기에 적합
  • 용이한 위치 결정을 위한 센터링 러그가 있는 커넥터 45° 40x40 및 45x45(프로파일 슬롯에 설치하기 위해 센터링 러그를 간단히 분리할 수 있음)
  • 버전 designLINE특히 고품질의 설계를 위한 특수 실버 페인트 사용(RAL 9006)
  • 두 프로파일의 직각 연결용
  • 조립 도중 공구에 간편하게 접근하기 위한 용도 
  • 사각형 헤드를 가진 6mm 슬롯용 퀵 커넥터. 0° 또는 90° 커넥터로 사용 가능
  • 프로파일 마감: 블라인드 홀 DB8 또는 관통 홀 D8
  • 두 프로파일의 직각 연결용
  • 조립 도중 공구에 간편하게 접근하기 위한 용도 
  • 고정용 O 링으로 오버헤드 조립 가능
  • 조립 시점에 퀵 커넥터를 프로파일 슬롯 안으로 회전할 수 있음
  • 프로파일 마감: 블라인드 홀 DI, DB11, DB17 또는 관통 홀 DI, D11, D17
  • 커넥터 슬리브에 90° 각도로 회전된 타이 로드 헤드
  • 프로파일 마감: 블라인드 홀 DI, DB11, DB17 또는 관통 홀 DI, D11, D17
  • 단면이 같고 서로 비스듬한 두 프로파일의 엔드-투-엔드 연결 용도(예: 프레임)
  • 프로파일 마감:
    – 블라인드 홀 DB11, DB17 또는 관통 홀 D11, D17
    – 마이터 컷
  • 서로 비스듬한 두 프로파일의 엔드-투-슬롯 연결 용도(예: 프레임워크 설비용)
  • 프로파일 마감:
    – 블라인드 홀 DB11, DB17 또는 관통 홀 D11, D17
    – 마이터 컷
  • 두 프로파일의 엔드-투-엔드 연결용
  • 관통 홀 D17(양면 종방향 엔드 커넥터)
    – 블라인드 홀 DB17 또는 관통 홀 D17(한쪽에 엔드 커넥터)
  • 두 프로파일의 직각 연결용
  • 중부하와 큰 비틀림에 적합하도록 설계
  • 폐쇄형 프레임에 설치 가능
  • 프로파일 마감: 관통 홀 D11, D17
  • 두 프로파일의 직각 연결용
  • 중부하와 큰 비틀림에 적합하도록 설계
  • 폐쇄형 프레임에 설치 가능
  • 프로파일 마감: 관통 홀 D11, D17
  • 두 프로파일의 직각 연결용
  • 조립 도중 공구에 간편하게 접근하기 위한 용도 
  • 프로파일 마감: 표준 밀링 F1
  • 굽힘 모멘트(bending moment)를 방지해야 함


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:37:07