×

수동 이동용 요소


  • 슬라이드 행어
  • 슬라이딩 공구 행어용 중저가 솔루션으로 제공되는 슬라이드 행어
  • 최대 부하: 150N
  • 10mm 프로파일 슬롯의 가이드
  • 슬라이딩 블록을 스토퍼로 사용 가능
  • 슬라이딩 및 리프팅 도어 설비용
  • 우수한 기능적 신뢰성
  • 표면 요소 또는 알루미늄 프로파일 프레임용(모든 두께 가능)
  • 다양한 치수의 슬라이딩 도어 설비용 구성 요소
  • 부품의 이동식 장착을 위한 프로파일 레일 및 트롤리(예: 작업대에서 드라이버 행어로 사용하거나 EcoSafe 슬라이딩 도어용으로 사용)
  • 스토퍼가 있는 커버 캡으로 트롤리에 사용하기 위한 프로파일 레일 엔드 피스
  • 트롤리 또는 롤러 섹션 설비용 지지 롤러
  • 10mm 슬롯이 있는 프로파일에 장착
  • 큰 직경의 깊은 홈 볼 베어링으로 인해 뛰어난 작동 특성
  • 10mm 슬롯으로 이어지는 림이 있는 지지 롤러
  • ESD 전도성
  • 가이드 너비가 클 경우 기울어지지 않도록 하기 위한 동기 샤프트 설비용
  • 수동 슬라이드 섹션용 경제적 솔루션
  • 롤러 요소를 클립 인 방식으로 장착 가능

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:35:46