×

EcoFlow 컨베이어 트랙


  • EcoFlow 섹션 프로파일 기반
  • 롤러가 있는 수동 슬라이드 섹션용
  • 측면 가이드와 클립 인 컨베이어 롤러가 있는 클립 인 가이드 프로파일
  • EcoFlow 섹션 프로파일 기반
  • 롤러가 있는 수동 슬라이드 섹션용
  • 측면 가이드와 클립 인 컨베이어 롤러가 있는 클립 인 가이드 프로파일
  • EcoFlow 섹션 프로파일 기반
  • 큰 표면을 가진 상품을 부드럽게 수동으로 이동하기 위한 볼 롤러
  • 공작물 팰릿 또는 컨테이너 위치 결정을 위한 스톱 게이트 및 리턴 스톱
  • 계획 단계에서 충분한 레그 룸을 남겨둘 것. 스톱 게이트와 리턴 스톱은 추가로 45mm 더 아래로 연장됨
  • 코너 피스와 함께 공작물 팰릿을 사용하여 정의된 정지 메커니즘을 제공하는 것이 좋음
  • EcoFlow 섹션 프로파일 기반
  • 컨베이어 트랙 적재 시 EcoFlow 가이드 프로파일을 보호하는 보호 커버
  • 컨테이너의 부드러운 정지를 위한 브레이크
  • 공작물 팰릿 조립용 코너 피스
  • 팰릿 열에서 부품 분리, 정리된 가이드면 및 스토퍼면, 곡선 호환성, 모서리 끼임 방지처리
  • 수평면 기준 최대 틸트(αmax)를 가진 가요성 브리지:
    – 원형 튜브 D28: αmax = 40°
    – 스트럿 프로파일 D28x55 포함: αmax = 30°


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:41:58