제품 검색
휠
- 경량 용도에 쓰이는 외관이 뛰어난 이중 휠
- 내유성 소재로 제작
- 잠금 장치가 있는 이중 휠
- 직경 10mm의 중앙 홀 삽입용 이중 휠 D50-D10
- 프로파일 슬롯에 볼트 체결용 이중 휠 D50-M8
- 특히 바닥에서 부드럽게 구름
- ESD에 민감한 영역에 적합 DIN EN 61340-5-1에 따른 전도성 소재 버전, 전도 저항 ≤ 106Ω
- 내유성, 작업장 구역에서 사용할 용도
- 클린룸에서 사용하기에 적합 DIN EN 61340-5-1에 따른 전도성 소재 버전, 전도 저항 103 ~108Ω
- ESD에 민감한 영역에 적합 DIN EN 61340-5-1에 따른 전도성 소재 버전, 전도 저항 ≤ 106Ω
- 변형 탄성이 우수한 솔리드 고무로 만든 고무 활주면. 휠이 가장자리를 따라 움직이거나 또는 장기간 이동하지 않으므로 휠의 영구적 평활화가 없음
- ESD에 민감한 영역에 적합 DIN EN 61340-5-1에 따른 전도성 소재 버전, 전도 저항 ≤ 106Ω
- 장착 플랜지가 있는 중부하용 휠
- 잠금 장치, 캐스터, 트레슬 휠이 있는 캐스터 휠로 사용 가능
- 중부하용, 작업장에서 사용하기에 특히 적합
- 우수한 활주 특성을 가진 휠
- 조향 가능 리프팅 휠
- 스톱 레버를 체결하기만 하면 휠이 안정적인 베이스 안으로 회전해 들어갑니다.
- 리프팅 휠 장착용 스크류 온 플레이트
- "Ideal-Stop" 사용: 잠금 레버는 조향 가능 캐스터와 함께 회전하지 않고 정의된 위치에 그대로 있습니다. 잠금 레버는 스크류 온 플레이트에 의해 프레임 상의 제자리에 고정되고 캐스터 휠은 자유롭게 움직임
- 장착 플랜지가 있는 견고한 롤러
- 우수한 활주 특성, 특히 작업장 구역에 적합
- 잠금 장치가 있는 캐스터 휠과 트레슬 휠로 사용 가능
- 잠금 장치가 있는 LR: 잠금 장치는 휠이 구르거나 회전하지 못하도록 함
- 조향 가능 리프팅 휠
- 스톱 레버를 체결하기만 하면 휠이 안정적인 베이스 안으로 회전해 들어갑니다.
- 잠금 레버는 휠과 함께 움직임
- 필요한 경우 프레임 아래에서 잠금 레버를 움직일 수 있음