×

설치 요소


전기 리드를 정돈된 방식으로 설치한 경우에만 전기 관련 결함을 쉽게 찾아서 제거할 수 있으므로 전기 리드를 깔끔하게 정리해 배선해야 합니다. 따라서 기본적인 기계 요소로 만든 모든 종류의 설비에 유지보수가 용이한 전기 설치라는 관점에서 케이블 덕트와 케이블 브래킷이 중요한 요소입니다.

  • 지지 프로파일에 클립 또는 나사로 고정 가능
  • 크기 40x40, 40x80, 80x40, 80x80
  • 손쉬운 기계 가공을 위한 드릴링 보조 장치
  • 더브테일 부착 옵션
  • 모듈 치수 40mm 및 45mm의 프로파일에 설치하기에 적합
  • 케이블 덕트의 끝면 밀봉
  • 나사로 확실히 고정
  • 기계식 마감을 통해 PG 나사 고정용 개구부 제공 가능
  • 끝면 케이블 인출구가 있는 경우 케이블 보호에 사용됨
  • 밀어서 제자리에 나사로 체결도 가능
  • 측면 인출구에서 케이블을 보호하는 데 사용 가능
  • 장착 베이스
  • 지지 프로파일에 케이블 덕트를 기계 가공 없이 장착하기 위한 용도
  • 케이블 덕트를 지지 프로파일에서 절연
  • 가로 및 세로 방향으로 90° 곡선
  • 모듈식 설계
  • 밀어 넣는 방식의 연결 요소와 함께 연결된 케이블 덕트
  • 제공되는 전위 이퀄라이저 케이블을 사용하여 케이블 덕트에 전기가 통하도록 할 수 있음
  • 다양한 전기 케이블(예: 전기 케이블과 데이터 케이블)을 운반하기 위해 케이블 덕트를 2개의 챔버로 분할
  • 푸시 인 설치
  • 굽힐 수 있으므로 곡선에도 사용 가능
  • 케이블 덕트의 단부 연장
  • 케이블 덕트를 곡선과 연결
  • 중첩 커버와 셀프 태핑 나사를 사용하여 양쪽 케이블 덕트의 ESD 전도율 설정 가능
  • 모듈식 설계
  • 밀어 넣는 방식의 연결 요소와 함께 연결된 케이블 덕트
  • 제공되는 전위 이퀄라이저 케이블을 사용하여 케이블 덕트에 전기가 통하도록 할 수 있음
  • VDE 인증
  • 커버 내부를 케이블로 관통
  • DIN EN 0100‑-410 준수:
  • 접지된 보호 도선에 케이블 덕트 연결
  • 접지 와이어는 제공 범위에 포함 안 됨
  • 오버헤드 장착의 경우 케이블 덕트 내에 케이블 고정
  • 권장 사항: 200mm마다 사용
  • 케이블 패스너로 개별 케이블을 고정하기 위한 케이블 브래킷
  • 패널 또는 스크린 뒤쪽에서 사용
  • 10mm 슬롯용 Variofix 블록에 맞도록 치수 설정
  • 표준 상용 케이블 덕트 고정용 퀵 록


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:35:45