×

조인트 60x60


  • 서로 비스듬하게 이동 가능하거나 고정된 프로파일 연결용
  • 회전 범위 182°
  • 15° 단위의 마킹 포함
  • 클램핑으로 잠금(5Nm) 또는 핀으로 고정(15Nm)
  • 클램핑 레버를 사용하여 조인트를 조절할 수 있습니다.
특징
제품 설명
기술 데이터
치수
공급 정보
주문코드
Addresses

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2018-08-27 19:10:05