×

캠 롤러 가이드 LF12C


  • 완전 조립된 캠 롤러 가이드
  • 스트로크 개별 선택 가능
  • 스트럿 프로파일 90x90에 클립으로 고정된 클램핑 프로파일
  • 치형 벨트 구동 포함, 구동 개념에 대한 추가 참고 사항
  • 클램핑 프로파일은 임의로 선택한 10mm 슬롯의 스트럿 프로파일에 클립으로 고정되고 가이드 로드를 고정함
  • 가이드 로드는 클램핑 프로파일에 압입됨
  • 가이드 로드는 가이드 베어링을 안내함
  • 트롤리 조립용 가이드 베어링
  • 가이드 로드를 통해 안내
  • 볼 베어링이 있는 롤러, 영구 윤활
  • 가이드 로드 윤활 저장조 포함 윤활 펠트
  • 편심 볼트를 통해 유격 없는 롤러 조정
  • 편심력을 흡수하는 브래킷의 지지 베어링
  • 가이드 레일의 지지대용
  • 볼 베어링이 있는 롤러, 영구 윤활
  • 가이드 로드 윤활 저장조 포함 윤활 펠트
  • 편심 볼트를 통해 유격 없는 롤러 조정
  • 지지 베어링을 고정하는 가이드 레일
  • 치형 벨트로 구동 토크를 전달하는 드라이브 헤드
  • 모터 직접 장착용 또는 (센터 샤프트와 함께) 중공 샤프트 기어 또는 커플링 장착용
  • 종방향 엔드 커넥터(제공 범위에 포함된 커넥터)를 사용하여 프로파일에 직접 장착
  • 프로파일 마감: 종방향 엔드 커넥터용 LF 블라인드 홀 드릴링
  • 치형 벨트 텐셔닝 및 방향 변경용 리턴 헤드
  • 종방향 엔드 커넥터(제공 범위에 포함된 커넥터)를 사용하여 프로파일에 직접 장착
  • 프로파일 마감: 종방향 엔드 커넥터용 LF 블라인드 홀 드릴링
  • 스트럿 프로파일 45x180으로 만든 트롤리에 적합한 벨트 커넥터
  • 프로파일 단부(LF12S) 또는 슬롯(LF12C)에 장착하기 위해 포함된 모든 연결 부품
  • 트롤리 LF12S용 스트럿 프로파일 45x180의 프로파일 마감 M12
  • 트롤리 구동 장치로 사용되는 치형 벨트
  • 피치: AT10


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:46:03