제품 검색
캠 롤러 가이드 LF6C
- 완전 조립된 캠 롤러 가이드
- 스트로크 개별 선택 가능
- 스트럿 프로파일 45x90L에 클립으로 고정된 클램핑 프로파일
- 치형 벨트 구동 포함, 구동 개념에 대한 추가 참고 사항
- 구동 장치 제외 캠 롤러 가이드의 개별 조립을 위한 구성 요소
- 구동 장치 포함 캠 롤러 가이드의 개별 조립을 위한 구성 요소
- 클램핑 프로파일은 임의로 선택한 10m 스트럿 프로파일 슬롯에 클립으로 고정되고 가이드 로드를 고정함
- 가이드 로드는 클램핑 프로파일에 압입됨
- 가이드 로드는 가이드 베어링을 안내함
- 트롤리 조립용 가이드 베어링
- 가이드 로드를 통해 안내
- 볼 베어링이 있는 롤러, 영구 윤활
- 가이드 로드 윤활 저장조 포함 윤활 펠트
- 편심 볼트를 통해 유격 없는 롤러 조정
- 트롤리 LF6C 설비용 트롤리 프로파일
- 트롤리 프로파일 LF6C용 커버 캡
- 치형 벨트로 구동되지 않는 트롤리에 사용
- 치형 벨트로 구동 토크를 전달하는 드라이브 헤드
- 모터 직접 장착용 또는 (센터 샤프트와 함께) 중공 샤프트 기어 또는 커플링 장착용
- 종방향 엔드 커넥터를 사용하여 프로파일 45x90L에 직접 장착
- 프로파일 마감: 종방향 엔드 커넥터용 LF 블라인드 홀 드릴링
- 치형 벨트 텐셔닝 및 방향 변경용 리턴 헤드
- 종방향 엔드 커넥터를 사용하여 프로파일 45x90L에 직접 장착
- 프로파일 마감: 종방향 엔드 커넥터용 LF 블라인드 홀 드릴링
- 트롤리 슬롯에 치형 벨트를 고정하기 위한 벨트 커넥터
- 트롤리 프로파일 LF6C에 장착하기 위한 모든 연결 부품이 포함되어 있음