×

표면 요소 장착


  • 프로파일 슬롯에서 표면 요소의 유격 없는 장착을 위한 용도
  • 최대 6mm 두께의 표면 요소용
  • 프레임 조립 중 설치
  • 장착 림 프로파일 PP를 커버 프로파일로 사용할 수도 있음
  • 프로파일 슬롯에서 표면 요소의 유격 없는 장착을 위한 용도
  • 2~8mm 두께의 표면 요소용
  • 표면 요소의 두께에 따라 사용되는 장착 림 프로파일의 한쪽 또는 양쪽
  • 프로파일 프레임 조립 중 설치
  • 클린룸 환경에서 사용하기에 적합
  • 프로파일 슬롯에서 표면 요소의 유격 없는 장착을 위한 용도
  • 1.5~8mm 두께의 표면 요소용
  • 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
  • 슬롯 중앙에 표면 요소 설치
  • 보호 창 프로파일은 기본 프로파일(A)과 클립 온 스트립(B)으로 구성됨
  • 표면 요소의 유격 없는 장착을 위한 용도
  • 2~8mm 두께의 표면 요소용
  • 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
  • 프로파일 모서리와 같은 높이로 평평하게 표면 요소 설치
  • 보호 창 프로파일은 기본 프로파일과 클립 온 스트립으로 구성됩니다. 올바른 기능 수행을 보장하려면 두 프로파일이 모두 필요합니다.
  • 최대 13mm 두께의 표면 요소용
  • 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
  • 비대칭 형태를 사용하여 표면 요소를 두 가지 다른 위치에 고정할 수 있음
  • 사각형 너트 M6(제공 범위에 포함) 및 나사를 이용한 나사 장착 또는 스냅 인 클립 장착으로 클램핑
  • 표면 요소에 나사를 연결하기 위한 리테이너 링(Machinery Directive 2006/42/EC)
  • 사실상의 무간극 표면 요소 장착용
  • 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
  • 비대칭 설계와 커버 캡을 사용하여 표면 요소를 다양한 위치에 장착 가능: 프로파일 모서리와 평평한 위치 또는 프로파일 앞쪽
  • 표면 요소에 나사를 연결하기 위한 리테이너 링(Machinery Directive 2006/42/EC)
  • 사실상의 무간극 표면 요소 장착을 위해 나사산이 있는 브래킷
  • 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
  • 표면 요소를 다양한 위치에 장착 가능: 프로파일 모서리와 평평한 위치 또는 프로파일 앞쪽(센터링 러그를 분리함)
  • 표면 요소에 고정 나사로 고정
  • 모든 Variofix 블록과 함께 사용(단, S 브래킷에는 사용 안 함)
  • 개장 가능
  • 다양한 나사산 크기에 적합
  • 표준 판금 나사를 사용하여 표면 요소를 고정하기 위한 커버 스트립 프로파일
  • 프로파일 슬롯에 커버 스트립 프로파일을 클립으로 고정
  • 저가(low cost) 연결 요소
  • 테이블이나 프레임 위의 트레이, 자재 셔틀 또는 사생활 보호용 실드 설비용
  • 표면 요소와 스트럿 프로파일 사이에 정의된 정전기 전도 확정
  • 직조 와이어 그릴 또는 표면 요소를 위한 프레임 설비용
  • 와이어 직경 최대 3.1mm의 직조 와이어 그릴용
  • 최대 6mm 두께의 표면 요소용
  • 스트럿 프로파일 외부에 프레임 나사 장착(후속 설치)
  • 스트럿 프로파일 또는 슬라이딩 도어 프로파일 Al 45의 슬롯에 프레임 삽입
  • 프로파일 슬롯에 직조 와이어 그릴 고정용
  • 와이어 직경 최대 3.1mm의 직조 와이어 그릴용
  • 8mm 및 10mm 슬롯에 적합
  • 저가(low cost) 연결 요소
  • 무소음 장착


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:41:47