×

보호 장치 및 파티션 벽 EcoSafe


  • 직조 와이어 그릴 40x40x4와 함께 보호 그릴 프로파일 30x30 WG40으로 만든 보호 프레임
  • 적합한 키트를 사용하여 다양한 도어(시스템 도어, 슬라이딩 도어, 이중 도어) 설비 가능
  • 완전 조립된 상태로 제공
  • 서스펜션 브래킷을 사용하여 지지대에 간단하게 장착. 설비 기술자 1명으로 충분히 작업 가능
  • 표준 너비 또는 맞춤형 치수
  • 직조 와이어 그릴 40x40x4와 함께 보호 그릴 프로파일 30x30 WG40으로 만든 보호 프레임
  • 적합한 키트를 사용하여 다양한 도어(시스템 도어, 슬라이딩 도어, 이중 도어) 설비 가능
  • 완전 조립된 상태로 제공
  • 서스펜션 브래킷을 사용하여 지지대에 간단하게 장착. 설비 기술자 1명으로 충분히 작업 가능
  • 표준 너비 또는 맞춤형 치수
  • 직조 와이어 그릴 40x40x4와 함께 보호 그릴 프로파일 30x30 WG40으로 만든 보호 프레임
  • 적합한 키트를 사용하여 다양한 도어(시스템 도어, 슬라이딩 도어, 이중 도어) 설비 가능
  • 완전 조립된 상태로 제공
  • 서스펜션 브래킷을 사용하여 지지대에 간단하게 장착. 설비 기술자 1명으로 충분히 작업 가능
  • 표준 너비 또는 맞춤형 치수
  • 직조 와이어 그릴 WG30 및 WG40으로 보호 장벽을 적은 비용으로 설비
  • 직조 와이어 그릴 고정: 특수 프로파일 슬롯에 직접 고정
  • 표면 요소 고정: 스프링 클램핑 요소(액세서리)를 사용하여 특수 프로파일 슬롯에 고정
  • 이 프로파일은 중앙 볼트를 사용하여 연결됨(프로파일 기계 가공 필요)
  • 모듈 치수 "B"는 45x45 지지대와 관련됨
  • 직조 와이어 그릴 WG30 및 WG40으로 보호 장벽을 적은 비용으로 설비
  • 직조 와이어 그릴 고정: 특수 프로파일 슬롯에 직접 고정
  • 표면 요소 고정: 스프링 클램핑 요소(액세서리)를 사용하여 특수 프로파일 슬롯에 고정
  • 이 프로파일은 중앙 볼트를 사용하여 연결됨(프로파일 기계 가공 필요)
  • 모듈 치수 "B"는 45x45 지지대와 관련됨
  • 다양한 각도의 지지대에 EcoSafe 보호 프레임 장착용
  • 비틀림 방지 요소로 사용되는, 센터링 러그가 있는 서스펜션 브래킷
  • 안전하고 저렴함
  • 손쉬운 조립, 개장 가능
  • 특허 제품
  • Machinery Directive 2006/42/EC의 요구 사항 충족, 나사는 느슨하게 푼 후에도 서스펜션 브래킷에 계속 연결된 상태로 유지
  • 보호 프레임 분리 시 Machinery Directive 2006/42/EC의 요구 사항 준수
    – 보호 프레임을 바깥쪽으로 기울이도록 롱 암 스프링을 설계하여 보호 프레임이 확실히 분리되도록 함 – 보호 프레임을 빼낼 수 없음
  • 손쉽게 탈착 가능한 EcoSafe 보호 프레임
  • 개장 가능
  • 너비가 1,500mm를 초과하는 EcoSafe 보호 프레임의 경우 양쪽에 설치 권장
  • 모듈 치수 시스템에 EcoSafe 시스템 도어 설비용
  • 도어로 마감 처리된 보호 프레임 사용
  • 좌측이나 우측으로 열리는 도어용
  • 필수 구성 요소:
    – 시스템 도어 키트
    – 보호 프레임
  • 모듈 치수 시스템에 상부 구조가 있는 EcoSafe 슬라이딩 도어 설비용 조립 키트
  • 도어로 마감 처리된 보호 프레임 사용
  • 보호 펜스에서 손쉽게 후속 설치 가능
  • 부드러운 동작을 위해 볼 베어링이 있는 롤러
  • 좌측이나 우측으로 열리는 도어용
  • 모듈 치수 시스템에 상부 구조가 없는 EcoSafe 슬라이딩 도어 설비용 조립 키트
  • 도어로 마감 처리된 보호 프레임 사용
  • 부드러운 동작을 위해 볼 베어링이 있는 롤러
  • 좌측이나 우측으로 열리는 도어용
  • 필수 구성 요소:
    – 상부 구조가 없는 슬라이딩 도어 키트
    – 보호 프레임
  • 모듈 치수 시스템에 EcoSafe 이중 도어 설비용 조립 키트
  • 도어로 마감 처리된 보호 프레임 사용
  • 보호 펜스에서 손쉽게 후속 설치 가능
  • 이중 도어용 잠금 메커니즘에 표준 잠금 실린더를 선택적으로 설치 가능
  • 필수 구성 요소:
    – 이중 도어 키트
    – 보호 프레임 2개
  • 이중 도어용 잠금 메커니즘 설비용 구성 요소
  • 이중 도어용 잠금 메커니즘에 표준 잠금 실린더를 선택적으로 설치 가능
  • 개별 설계된 이중 도어용 잠금 메커니즘 조립 키트(A), HTmax = 2,000mm
  • 잠금 볼트 바 수납을 위한 잠금 브래킷(B)
  • 잠금 볼트 바 장착용 베이스 플레이트(C), 제공된 다월로 바닥에 고정. 차를 운전해 통과할 수 있는 도어용
  • 직조 와이어 그릴과 보호 프레임 사이에 전기 전도성 연결 생성용
  • ESD 전도성 연결 요소를 통해 보호 커넥터 연결(예:T 너트)
  • 63A의 최대 정격 전류까지 단락 전류의 안전한 전도 보장
  • 직조 와이어 그릴 40x40x4 및 30x30x3에 핸들, 정보 게시판 또는 경고 표지 부착용
  • 반대쪽 클램핑 요소 쌍과 클램핑
  • EcoSafe 시스템 도어에 시판 중인 기본 안전 스위치 설치용
  • EcoSafe 보호 펜스 프로파일 30x30 WG30 및 30x30 WG40에서 표면 요소 클램핑용
  • 유격 없는 클램핑
  • 보호 프레임의 개별 섹션을 원하는 대로 채울 수 있음
  • 준비된 지지 구조물에 사전 조립된 프레임을 매우 빠르게 장착 및 탈거
  • 서스펜션 피스의 양쪽 부분을 모두 나사로 조이므로 의도치 않게 위로 들려 빠지는 일이 없음
  • Machinery Directive 2006/42/EC 규정 준수 참고 사항: 분해 중 고정 부품이 느슨한 상태로 작동할 수 있음에 유의하십시오


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:41:51