제품 검색
스트럿 프로파일
- 서포트 및 랩 고정구와 같은 가벼운 구조물을 위한 6mm 슬롯이 있는 스트럿 프로파일
- 20x40 및 20x60 프로파일은 특히 보강용으로 적합
- 20x40x40 프로파일은 쇼케이스, 유동 랙 및 인클로저 설비에 적합
- 1. 프로파일 단면 및 길이 선택
- 2. 마감용 슬롯 지정
- 3. 매개 변수 정의
- 4. 주문
- 수동 높이 조절 가능 프레임 설비용
- 표면 요소 고정용 컷아웃
- 프로파일 마감: 나사용 홀
- 스트럿 프로파일에 창유리, 표면 요소 또는 그릴을 간단히 고정하는 용도
- 폐쇄형 프레임 구조에 이후 설치하기 위한 용도
- 다양한 두께의 표면 요소용
- 트레이 및 자재 선반의 저비용 설비용
- 표면 요소는 달그락거리지 않도록 인장력을 가해 장착함
- 트레이 및 자재 선반의 저비용 설비용
- 표면 요소는 달그락거리지 않도록 인장력을 가해 장착함
- 유동 랙, 자재 셔틀 또는 호퍼 적재기에 컨테이너, 플레이트 또는 공작물 팰릿 지지용
- 전자 및 전기 생산의 19" 장치 장착용 레일
- 표면 요소 고정에 적합
- 완전히 처리된 앵글 프로파일
– 케이지 너트로 19" 장치를 고정하기 위한 사각형 컷아웃이 있음(DIN 60297-3-100에 따른 홀)
– 무두 고정 나사로 홈에 AI 앵글 프로파일을 고정하기 위한 나사산이 있음 - 앵글 프로파일, 홈에서 스위블 인
- 그랩 컨테이너, 그랩 선반, 그랩 트레이, 공구 홀더를 빠르고 안전하게 지지하는 용도
- 프로파일 마감:
드라이버용 관통 홀 - 수동 생산 시스템 카탈로그에서 일치하는 그랩 컨테이너(3 842 538 280)
- 임의 치수의 실험적 설비를 위해 여러 개의 슬롯이 있는 모듈식 플레이트 프로파일
- 슬롯 간격 25mm
- 슬롯 크기 8.9mm
- 8mm 슬롯 커넥터 사용 가능
- 부품의 이동식 장착을 위한 프로파일 레일 및 트롤리(예: 작업대에서 드라이버 행어로 사용하거나 EcoSafe 슬라이딩 도어용으로 사용)
- 엔드 피스
- 트롤리
- 일반적으로 TS 2plus 및 TS 4 이송 시스템과 린 컨베이어 트랙을 설비하는 데 사용되는 프로파일은 수동 컨베이어 섹션의 설비에도 적합합니다. 12장 "수동 이동용 요소"와 각각의 특정 카탈로그에서 자세한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
- 유동 랙 또는 워크스테이션의 크로스 타이 설비용
- 중부하에 적합
- 고정 브래킷 사용으로 조립이 용이해짐
- 길이 조정을 위해 장착 브래킷에 가늘고 긴 홀이 있음
- 중앙의 홀은 셀프 태핑 나사 S8x25용으로 사용 가능
- 제자리에 케이블 고정
- 프로파일 슬롯에 먼지가 들어가지 못하게 방지
- 매력적인 디자인
- 6mm 슬롯용 소프트 PVC 커버 프로파일이 롤러로 제공됨
- 프로파일과 같은 높이
- 중심 볼트 또는 퀵 커넥터를 사용하여 두 프로파일 사이의 T 연결부에 간극과 예리한 모서리 부분이 생기지 않도록 방지(프로파일 전면에서 홀의 간격에 주의)
- 슬롯에 표면 요소를 고정하도록 슬롯 부분을 준비할 수 있음
- 중요 참고: 반경 방향 보상을 사용할 때 프로파일 연결부의 내하력이 감소됩니다!
- 프로파일 및 튜브형 크로스 타이의 레이블링용
- 8mm 및 10mm 슬롯이 있는 스트럿 프로파일용 레터링 클립
- 단단한 모서리부가 인접하지 않도록 함(예: 충격에 민감한 제품을 내려놓을 때)
- 윗면과 앞면에서 워크스테이션의 크로스 스트럿에 클립으로 고정하기 위한 발판으로 사용하는 용도
- 매우 간단하고 저렴함
- ESD 워크스테이션의 설비에 적합