×

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템


  • EcoShape 커넥터 연결을 위한 인터페이스가 4개 있는 D28L 원형 튜브
  • D28L 원형 튜브, 모듈식 알루미늄 프레이밍 시스템의 액세서리 장착을 위한 10mm 슬롯이 있는 N10
  • 레벨링 풋 또는 LR을 결합하기 위한 나사형 슬리브
  • 모든 커넥터는 EcoShape 원형 튜브 D28L 및 D28L, N10, D28 원형 튜브와 결합할 수 있음
  • 용이하고 안전한 커넥터 설치를 위한 통합 포카 요케(실수 방지) 시스템
    – 비틀림 방지 요소에 의한 안전한 결합
    – 포지티브 인터로킹 연결
  • 모든 커넥터는 ESD 전도성 시스템 설치에 적합합니다.
  • 코너 브래킷 D28
  • 스위블 베어링 D28L
  • D28 부싱
  • 0°~90° 커넥터
  • 0°~90° D28 커넥터
  • MGE 스트럿 프로파일을 가진 원형 튜브 연결용 어댑터
  • 경량 액세서리 고정용 어댑터
  • XLean과 결합하기 위한 어댑터
  • 힌지 D28L/D28L
  • 힌지 D28L/-
  • 스냅 인 클립 또는 나사로 표면 요소를 고정하기 위한 플라스틱 Variofix 블록
  • 스냅 인 클립을 분리하기 위한 Variofix 리무버
  • 튜브 클립 D28L, N10
  • 링 D50
  • 스프링 훅
  • 고무 풋 D28
  • 스토퍼 D28L, N10


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:48:48