×

스트럿 프로파일 슬롯 10, 모듈 치수 40


고하중 환경에서 사용할 경우 특히 안정적인 10mm 슬롯이 있는 프로파일을 권장합니다(예: 중량 작업 테이블, 고정구, 기계 프레임, 운반 셔틀, 보호 인클로저, 처리 시스템).

이 슬롯은 매우 견고하게 설계되어 있으므로 이 슬롯으로 매우 강력한 연결이 가능합니다.

 

40mm, 45mm, 50mm 및 60mm의 모듈 치수에서 10mm 슬롯이 있는 Rexroth 모듈식 프로파일 시스템은 전 세계 시장에서 공통적으로 찾아볼 수 있는 모든 프로파일 치수에 적합합니다.

 

컴퓨터 최적화 설계로 인해 10mm 슬롯이 있는 스트럿 프로파일 ...L(모듈 치수 40mm, 45mm, 50mm. 예: 50x50L)은 높은 강도 값과 경제적인 소재 사용이 결합된 솔루션입니다. 이를 통해 예컨대 테이블, 보호 장치 또는 프레임의 설비를 위한 비용 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:45:55