×

공구


  • Rexroth 커넥터 제품군을 위한 표준 홀을 간단히 드릴링
  • 정밀한 홀 위치 결정을 위한 정지 표면 및 모서리
  • 잠금 가능
  • 중심 볼트용 오프셋 드라이버:– S6x16-T25– S8x25-T40– S12x30-T50, M12x30-T50
  • 나사머리에 쉽게 접근하기 위한 긴 섕크
  • 닿기 어려운 곳에 있는 Variofix 스냅 인 클립도 빠르고 쉽게 분리
  • Variofix 블록의 스냅 인 클립 위로 리무버를 밀어 클립 톱니를 펴면 클립과 함께 제거 가능
  • 가벼운 오염부와 경미한 긁힘 부분을 제거하기 위한 핸드 그라인더
  • 연마제를 함유한 유연한 모재로 만든 편리한 연삭 숫돌
  • 소거기(eraser)와 같은 자동 연속 표면 재생 기능으로 긴 사용 수명 보장
  • 모든 천연색 양극산화 표면에 적합(예: 알루미늄 윈도우 및 도어에도 적합)
  • 플라스틱 프로파일의 길이 트리밍(예: 슬롯 커버 프로파일)


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:39:29