제품 검색
체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus
- 강력하고 표준화된 다목적 컨베이어 시스템
- 식품 및 포장 산업, 의료, 조립 라인, 자동차 및 전자 산업 또는 기계의 상호 연동 분야에 사용.
- 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
- 슬라이드 레일의 최소 중단 횟수
- 일정한 마찰에 노출되는 구성 요소를 위해 FDA 규격을 준수하는 저마찰 소재
- 표준 규격의 범용 구성 요소
- 65, 90, 120, 160, 240, 320의 크기로 제공되는 연속 제품 범위
- 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
- 슬라이드 레일의 최소 중단 횟수
- 일정한 마찰에 노출되는 구성 요소를 위해 FDA 규격을 준수하는 저마찰 소재
- 표준 규격의 범용 구성 요소
- 65, 90, 120, 160, 240, 320의 크기로 제공되는 연속 제품 범위
- EPA(ESD 보호 영역 – 정전기에 민감한 영역)에 사용하기에 적합한 구성 요소 및 부품
- 전도성 구성 요소
- 소산형 연결 기술
- 크기: 65 및 90
- 최고 속도: 30m/min
- 알루미늄 및 스테인리스강 시스템에 널리 사용
- 명확한 시공 키트로 인해 계획에 필요한 노력 최소화
- 충분한 배수 표면으로 인해 청소하기 쉬움
- 다양한 결합 옵션으로 인해 운반되는 자재에 맞춰 최적으로 적응
- 전환기, 스토퍼, 위치 결정 장치 등과 같이, WT 제어를 위한 다양한 구성 요소
- 다양한 소재의 마모 패드 중에서 선택
- ID 15 식별 시스템과 호환
- 종합적인 추가 구성 요소를 포함한 모듈식 설계로 인해 안전하게 부품 운반 가능