×

컨베이어 체인


  • 제품 직접 운반용 또는 공작물 팰릿을 통한 간접 운반용
  • 특히 강철 마모 패드용으로 공작물 팰릿을 통해 간접적으로 제품을 운반하는 데 주로 사용됩니다. 어두운 색은 체인 표면의 육안으로 확인되는 손상 부위가 사실상 없다는 의미입니다.
  • 승강부 또는 하강부에서 제품 운반 지원 제품 크기, 중량 및 경사도에 따라 사용자가 정지 마찰 라이닝이 있는 체인 링크의 수를 지정할 수 있습니다.
  • 어큐뮬레이션 롤러 체인 D11(AZ = 1)을 사용하여 어큐뮬레이션 작업에서도 민감한 제품의 표면을 보호하면서 전용 수평 운반이 가능합니다. 롤러 클리트 체인(AZ ≥ 2)으로 사용되므로 소형 제품을 세로 방향으로 운반할 수 있습니다.
  • 승강부 또는 하강부에서 제품 운반 지원
  • 롤러 클리트 D35를 사용하여 승강부 또는 하강부에서 대량의 제품을 운반할 수 있습니다. 유니버설 체인 링크(65-120) 또는 플랫 체인 링크(160-320)에 롤러 클리트를 장착하여 손쉽게 D35 롤러 클리트 체인을 만들 수 있습니다.
  • 승강부 또는 하강부에서 제품 운반 지원
  • 고객별 클리트 또는 고정구의 조립을 위한 하부 구조물
  • 모서리가 예리한 부품과 표면이 거친 제품에 사용
  • 민감한 운반 표면에 사용(예: 광택, 투명, 바코드, 양각 인쇄)
  • 특히 제품을 운반할 때 다양한 높이나 거리에 걸쳐 원활하게 운반할 수 있도록 제품을 클램프로 고정하는 용도
    - 설계 구조상 표준 컨베이어에서 수직으로 운반할 수 없음
    - 무게중심으로 인해 다른 체인과 급경사를 이루며 위로 운반할 수 없음
    - 측면 가이드 또는 상부 가이드에 의해 손상되는 민감한 표면이 있음
    - 수직 운반 중에 미끄러지면 안 됨
    - 동기화 없이 운반해야 함


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:42:49