×

측면 가이드


  • 알루미늄 및 스테인리스강 시스템에 널리 사용
  • 명확한 시공 키트로 인해 계획에 필요한 노력 최소화
  • 충분한 배수 표면으로 인해 청소하기 쉬움
  • 다양한 결합 옵션으로 인해 운반되는 자재에 맞춰 최적으로 적응
  • 개별 솔루션을 위한 폭넓고 다양한 프로파일 레일 및 홀더 결합
  • 청소하기 쉬움
  • 견고함
  • 조절 작업에 필요한 공구 한 개
  • 인터페이스 슬롯 10mm
  • 측면 가이드 홀더의 손쉬운 조절 용도
  • 가로대용 클램핑 레버 M6x25
  • 홀더용 클램핑 레버 M6x40
  • 운반되는 자재에 쉽게 접근할 수 있도록 장착 및 조절 메커니즘은 컨베이어 시스템 아래에 배치됨
  • 가로 및 세로 곡선에서도 장착 및 조절 가능 가로 곡선의 경우 고객 측 조절 필수
  • 장벽 길이를 제품 너비에 맞춰 조절 가능
  • 사전 격리를 통해 배압 감소
  • 경량 제품을 비용 효율적으로 수직 운반할 수 있습니다. 플랫 컨베이어 체인에 작용하는 접촉 압력으로 마찰이 증가하므로 수직 섹션에서 안정적으로 운반할 수 있게 해줍니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:44:05