×

측면 가이드용 구성 요소


  • 개별 솔루션을 위한 폭넓고 다양한 프로파일 레일 및 홀더 결합
  • 청소하기 쉬움
  • 견고함
  • 조절 작업에 필요한 공구 한 개
  • 인터페이스 슬롯 10mm
  • 운반되는 자재의 측면 보호용 조립식 레일
  • 고정 측면 가이드 홀더 및 가변 측면 가이드 홀더에 적합
  • 다양한 응용을 위한 다양한 자재와 형상
  • 설치 높이와 가이드 너비가 고정된 측면 가이드용 홀더
  • 조립식 레일 알루미늄, 조립식 레일 HDPE 및 조립식 레일 17x17.5용 고정 홀더
  • 클램핑 홀더 C L100
  • 클램핑 홀더 C
  • 클램핑 홀더 D12 L100
  • 클램핑 홀더 D12
  • 클램핑 헤드
  • 홀더 L204
  • 홀더 L134
  • 홀더 L45
  • 스페이서
  • 수직 클램핑 홀더 D18 L160
  • 튜브 D18
  • 가로대
  • 코너 피스
  • 플러그
  • 축소 어댑터


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:50:12