×

공구


  • 적당한 공구로 편리하게 조립
  • 제한된 공간에서 체인 핀을 삽입하고 제거하기 위한 매우 콤팩트한 조립 공구
  • 항상 간편하게 머리 위로 두 손을 이용해서도 조립 가능
  • 스핀들의 육각 연결부 형상으로 인해 무선 드라이버 사용 가능
  • 슬라이드 레일을 섹션 프로파일에 손쉽게 클립으로 고정하기 위한 조립 공구
  • 우측이나 좌측으로 맞출 수 있는 드릴링 지그를 사용하여 섹션 프로파일과 지지 프로파일에 모두 슬라이드 레일을 고정하기 위해 정확한 위치에 홀을 뚫을 수 있습니다.
  • 마이터 커터로 쉽고 빠르게 슬라이드 레일을 알맞은 길이와 각도로 절단할 수 있습니다.
  • 고객마다의 필요에 맞춰 선택적으로 사용 가능한 공구 키트의 안전한 결합 토크를 설정하는 공구.

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:50:11