제품 검색
섹션 AL
- 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
- 최적의 마찰 방지 특성을 지니고 있고 FDA 규격 준수 소재를 사용하는 슬라이드 레일
- 모든 크기에 한 가지 슬라이드 레일 단면 사용
- 플러그 스루 나사를 이용한 연결 기술
- 나사 연결부 수 감소
- 섹션 프로파일은 직선형 컨베이어 섹션을 만들 때의 지지 요소로, 모든 필수 구성 요소의 장착에 사용됩니다.
- 크기: 65, 90, 120
- 구동/리턴 장치, 곡선 등의 주요 구성 요소를 연결하기 위한 내부의 슬롯
- 측면 가이드, 지지대 또는 기타 액세서리를 고정하기 위한 외부의 슬롯
- 구동/리턴 장치, 곡선 등의 주요 구성 요소를 연결하기 위한 내부의 슬롯
- 모듈식 알루미늄 프레이밍 시스템에서 측면 가이드, 지지대 또는 구성 요소를 간단하게 부착하기 위한 외부 10mm 슬롯
- 필요한 경우 센터링 홈을 드릴링 보조 장치로 사용하여 슬라이드 레일을 횡방향으로 연결할 수 있음
- 손쉬운 조립 - 섹션 프로파일에 간단히 클립으로 고정
- 측면 볼트 체결 방식이므로 축 방향 이동에도 안전하게 보호
- 손쉬운 조립 - 섹션 프로파일에 간단히 클립으로 고정
- 측면 고정을 통한 축 방향 이동에도 안전하게 보호